Terra 24 CJG

Kostnadseffektiv DC-snabbladdare för flera standarder

DC-laddstationen Terra 24 CJG är vår mest mångsidiga 20 kW-laddare som inte kräver en så kraftfull nätanslutning.

Terra 24 CJG är en kostnadseffektiv lösning med flera laddhandskar. Stationen kombinerar de vanligaste standarderna (CCS, CHAdeMO och snabb AC) och klarar att ladda bilar på 30-120 minuter. Tack vare de låga kraven i fråga om anslutning är den här 20 kW-laddaren enkel att installera på många olika platser.

Alla ABB:s laddare är uppkopplade till en molntjänst. Tack vare detta kan du enkelt ansluta dina laddare till olika programvaror som supportsystem, betalningsplattformar eller energistyrningslösningar via internet.

terra_cjg
Loading documents
Select region / language