Tüm bağlantılı servislerin temeli

Charger Connect, ABB Ability Bağlantılı Servisler Platformuna erişim sağlar ve Bağlantılı Servisler’in temelini oluşturur. Böylece müşteriler, ihtiyaçlarına en çok uyacak uygulamalar, Web araçları ve Charger Care SLA'larımız arasından seçim yapabilirler.


Başlıca faydaları
• Güvenilir Bağlanabilirlik
• NOC tarafından 7 gün 24 saat ağ izleme
• ABB Servis Araçları'nda uzaktan yazılım güncellemeleri ve etkinleştirme

Charger connect - Tüm bağlantılı servislerin temeli

Large-ABB_picto_48x48_11_power_charger_0470
Güvenilir Bağlanabilirlik
Large-ABB_picto_48x48_04_structure_0148
Güvenilir Bağlanabilirlik
Large-ABB_picto_48x48_11_power_charger_0470
Yazılım güncellemeleri
Large-ABB_picto_48x48_11_power_button_0469
ABB Araçlarında Etkinleştirme

Seçmeli uygulamalar, Web araçları ve SLA'lar - ABB Ability Bağlantılı Servisler Platformu tarafından sağlanır ve müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanır


Şarj cihazına gerçek zamanlı erişim için web araçları, tarayıcı tabanlı araçlar

Large-ABB_picto_48x48_10_manual_monitoring_0444
Driver care
Large-ABB_picto_48x48_08_money_cash_0362
Ödeme
Large-ABB_picto_48x48_14_cloud_repair_0512
Charger care

ABB tarafından uzaktan izleme ve tanılama için Charger Care Servis Sözleşmeleri

Large-ABB_picto_48x48_06_laptop_0217
Uzaktan İzleme
Large-ABB_picto_48x48_08_cost_monitoring_0318
Uzaktan Tanılama
Large-ABB_picto_48x48_14_repair_0525
Diğer servisler

Servisler ve Araçlar

Select region / language