Elektrikli otobüsler için pantograf çözümleri

ABB, tavana monte pantograf ile donatılmış ideal bir elektrikli otobüs için pantograf çözümü sunar. Bu, daha büyük elektrikli otobüs filolarının gece boyunca araç başına 50-150 kW aralığında ve gün boyunca 150 kW ila 600 kW'a kadar hızlı şarj ile şarj edilmesini sağlar.

Başlıca faydaları  

  • Çalışma programınıza en uygun şarj ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli güç seviyelerinde hızlı şarj.
  • Dayanaklı tasarım, uzaktan tanılama ve yönetim araçları sayesinde yüksek kesintisiz çalışma süresi sağlar.
  • Uluslararası standartlara ve kapsamlı interrop testlerine uygun farklı markaların otobüslerini aynı şarj cihazıyla şarj edin.     

Başlıca özellikleri 

  • 150-850 V gerilim aralığı
  • Gecelik şarj için 50-100-150 kW güç aralığı
  • Gece şarjı için 3 çıkışa kadar sıralı şarj
  • Hızlı şarj için 150-300-450-600 kW güç aralığı
ABB bus depot Panto up Charging render frontal

Servisler ve Araçlar

Ürünler ve Dosyalar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language