Duvar Tipi DC şarj cihazı

Bayiler, ofisler ve alışveriş merkezleri için kompakt duvar tipi ea şarj cihazı.

ABB DC duvar tipi şarj cihazı, CCS ve CHAdeMO standartlarını destekleyen tek veya çift çıkışlı mevcuttur.

Yedi inçlik tam renkli, gün ışığında okunabilir dokunmatik ekran sayesinde günlük kullanımı basittir.

920V DC'ye kadar çıkış aralığı ile yeni nesil yüksek gerilimli elektrikli araçların şarj edilebilmesi için hazırdır.

Akıllı DC duvar tipi şarj cihazı, mevcut IT yapılarıyla entegre olmak için ABB Ability™ Bağlantılı Servisler’i kullanır ve bu yetkilendirme, işletme yazılımı ve ödeme platformlarıyla entegrasyon, izleme, uzaktan tanı ve onarım, kablosuz güncellemeler ve yükseltmeleri mümkün kılar.

Başlıca faydaları:

  • Geleceğe hazır bağlanabilirlik:
  • Doğrudan aracın bataryasına güç sağlar
  • Uzaktan kontrol edilebilir

Başlıca özellikleri:

  • Şarj sırasında ilerleme göstergesi, şarj oturumlarının başlatılması ve durdurulması, yardım menüleri ve dil seçimi.
  • Radyo Frekansı Bilgi Cihazı (RFID) ve ekran üzerinden PIN kodlu yetkilendirme
  • İç ve dış mekan kullanımı için sağlam, her türlü hava koşuluna dayanıklı muhafaza
20190502_ASSY_RENDER_2_v002_002
DC Wallbox Charger - 24 kW

Servisler ve Araçlar

Ürünler ve Dosyalar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language