Select Language
  • English
  • Deutsch

Zukunftsfähige Lösungen für die Bahnindustrie

Besuchen Sie ABB auf der InnoTrans 2026 und entdecken Sie Lösungen für eine sichere, effiziente und zukunftsfähige Bahn- und Verkehrsinfrastruktur.

Sie finden uns vom 22. bis 25. September 2026 auf dem Messegelände Berlin in Halle 9, Stand 320.

Von Energieverteilung und Antriebstechnik über Kabelschutz und Schalttechnik bis hin zu Gebäudesteuerung und digitalem Energiemanagement – ABB unterstützt Betreiber, Fahrzeughersteller und Infrastrukturverantwortliche dabei, Verfügbarkeit, Sicherheit und Energieeffizienz entlang des gesamten Bahnsystems zu steigern.

Mit langjähriger Erfahrung im Bahnsektor entwickelt ABB Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahnhöfe, Betriebsgebäude und Infrastrukturprojekte. Entdecken Sie auf der InnoTrans Produkte und Technologien, die einen zuverlässigen Betrieb unterstützen und die Anforderungen moderner Mobilitäts- und Verkehrskonzepte erfüllen.

Kabelschutz und Kabelmanagement auf der InnoTrans

Unsere Lösungen für Kabelschutz und Kabelmanagement finden Sie auf der InnoTrans 2026 an einem separaten Messestand. Besuchen Sie uns in Halle 15.1, Stand 270, und entdecken Sie dort unsere Produkte für Bahnanwendungen.

Unsere Highlights

Elektrifizierung

Motorschutzschalter
Schütze
FI/LS-Schalter
Schütze zum Schalten von Gleichstrom
Sicherungsautomaten
3-polige Schütze
ABB SACE Tmax XT
USV-Portfolio
Gehäusesysteme
Leistungsschalter
Mess- und Überwachungsrelais
Gebäudeautomation

Motorschutzschalter

Motorschutzschalter sind ein wichtiger Bestandteil eines sicheren und effizienten Bahnbetriebs. Sie schützen Elektromotoren in Anwendungen wie Lüftungsanlagen, Fördertechnik, Werkstätten oder technischen Gebäudeausrüstungen zuverlässig vor Kurzschluss, Überlast und Phasenausfall. Gleichzeitig ermöglichen sie das sichere Schalten von Motoren und tragen zu einer hohen Verfügbarkeit der Anlagen bei.

Mehr zu Motorschutzschaltern

Schütze für Bahnanwendungen

In Schienenfahrzeugen sind kompakte, zuverlässige und energieeffiziente Komponenten entscheidend. Schütze von ABB wurden speziell für die Anforderungen im Bahnumfeld entwickelt und unterstützen das sichere Schalten elektrischer Lasten. Dank ihrer kompakten Bauweise, des geringen Gewichts und der niedrigen Spulenleistungsaufnahme tragen sie zu einer effizienten Fahrzeugkonstruktion und einem zuverlässigen Betrieb bei.

Mehr zu Schützen für Bahnanwendungen

 

 

DS301C_309x260

FI/LS-Schalter

Eine zuverlässige elektrische Infrastruktur ist die Grundlage für einen sicheren Betrieb von Bahnhöfen, Betriebsgebäuden und technischen Anlagen. FI/LS-Schalter von ABB vereinen den Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in einem Gerät und tragen so zum Personen- und Sachschutz sowie zur Vermeidung elektrisch verursachter Brände bei. Sie eignen sich für Anwendungen, in denen eine hohe Betriebssicherheit und eine zuverlässige Absicherung elektrischer Stromkreise gefordert sind.

Mehr zu FI/LS-Schalter in Bahnanwendungen

Schütze_Gleichstrom_390x260

Schütze zum Schalten von Gleichstrom

Gleichstromanwendungen gewinnen auch im Bahnumfeld zunehmend an Bedeutung – beispielsweise in Energieversorgungs-, Lade- oder Batteriesystemen. Die GA- und GAF-Schütze von ABB wurden speziell für das sichere Schalten von Gleichstromkreisen bis 1000 V DC entwickelt. Dank ihrer kompakten Bauweise eignen sie sich besonders für Anwendungen, in denen Platzbedarf, Effizienz und eine zuverlässige Schaltleistung entscheidende Anforderungen sind.

Mehr zu Schützen zum Schalten von Gleichstrom

Sicherungsautomaten

Eine zuverlässige Stromversorgung ist für Bahnhöfe, Betriebsgebäude und technische Infrastrukturen unerlässlich. Sicherungsautomaten von ABB schützen elektrische Leitungen zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss und tragen so zur sicheren Verteilung elektrischer Energie bei. Durch ihren wartungsarmen Betrieb eignen sie sich für vielfältige Anwendungen in der Bahn- und Gebäudeinfrastruktur, in denen Verfügbarkeit und Betriebssicherheit im Fokus stehen.

Mehr zu Sicherungsautmaten

3-polige Schütze

Zuverlässige Schalttechnik ist ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Infrastruktur im Bahnumfeld. Die 3-poligen Schütze von ABB eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen – von technischen Anlagen in Bahnhöfen und Betriebsgebäuden bis hin zu industriellen Einrichtungen entlang der Verkehrsinfrastruktur. Dank der AF-Technologie gewährleisten sie ein sicheres und zuverlässiges Schalten auch bei unterschiedlichen Netzbedingungen und unterstützen so einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Mehr zu 3-poligen Schützen

tmaxxtgroup_390x260

ABB SACE Tmax XT

Eine sichere und zuverlässige Energieverteilung ist entscheidend für den Betrieb von Bahnhöfen, Betriebsgebäuden und technischer Infrastruktur. Die Leistungsschalter der ABB SACE Tmax XT Baureihe schützen elektrische Anlagen in der Wechsel- und Gleichstromverteilung zuverlässig vor Fehlern und unterstützen eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Darüber hinaus können sie als Lasttrennschalter eingesetzt werden und bieten flexible Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen in der Bahn- und Verkehrsinfrastruktur.

Mehr zu ABB SACE Tmax XT

USV-Portfolio von ABB

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist für kritische Anwendungen in der Bahn- und Verkehrsinfrastruktur unverzichtbar. ABB bietet USV-Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen – von Leitstellen und Kommunikationssystemen über Bahnhöfe und Betriebsgebäude bis hin zu sicherheitsrelevanten Anlagen. Sie sorgen dafür, dass wichtige Systeme auch bei Netzstörungen oder Stromausfällen zuverlässig weiterbetrieben werden können und tragen so zu einem sicheren und reibungslosen Bahnbetrieb bei.

Mehr zum USV-Portfolio

Gehäusesystem System pro E power

Eine zuverlässige Energieverteilung bildet die Grundlage für den Betrieb von Bahnhöfen, Betriebsgebäuden, Werkstätten und weiterer Verkehrsinfrastruktur. Mit System pro E power bietet ABB ein modulares System für den Aufbau von Hauptverteilern bis 6.300 A, das eine sichere und normgerechte Stromverteilung ermöglicht. Der strukturierte Systemaufbau und die klare Produktlogik unterstützen Planer, Schaltanlagenbauer und Betreiber bei der effizienten Umsetzung und dem zuverlässigen Betrieb ihrer Energieverteilungsanlagen.

Mehr zu System pro E power

Leistungsschalter

Eine sichere und zuverlässige Energieversorgung ist für den Betrieb von Bahnhöfen, Betriebsgebäuden, Werkstätten und technischer Infrastruktur von zentraler Bedeutung. ABB Leistungsschalter schützen Energieverteilungen zuverlässig vor elektrischen Fehlern und ermöglichen die sichere Steuerung von Stromversorgungssystemen. Das Portfolio umfasst offene Leistungsschalter, Kompaktleistungsschalter sowie digitale Lösungen, die Betreiber bei der Überwachung und dem effizienten Betrieb moderner Energieverteilungen unterstützen.

Mehr zu Leistungsschaltern

Mess- und Überwachungsrelais

Ein zuverlässiger Anlagenbetrieb ist in der Bahn- und Verkehrsinfrastruktur entscheidend, um Ausfälle und Unterbrechungen zu vermeiden. ABB Überwachungsrelais überwachen wichtige elektrische und physikalische Parameter wie Spannung, Strom, Temperatur oder Füllstände und erkennen Abweichungen frühzeitig. Dadurch unterstützen sie den sicheren Betrieb von technischen Anlagen in Bahnhöfen, Betriebsgebäuden, Werkstätten und Infrastrukturprojekten und tragen zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.

Mehr zu Mess- und Überwachungsrelais

KNXbyABB_keyvisual_390x260

Gebäudesteuerung

Intelligente Gebäude leisten einen wichtigen Beitrag zu einem effizienten und nachhaltigen Bahnverkehr. Von Bahnhöfen und Betriebsgebäuden bis hin zu Verwaltungsstandorten ermöglichen moderne Automatisierungslösungen die zentrale Steuerung von Beleuchtung, Beschattung, Raumklima und Energieverbrauch. So lassen sich Komfort, Betriebseffizienz und Energieeinsparungen gezielt verbessern. 

Mehr zu Gebäudesteuerung

Antriebstechnik

Traktionsumrichter
Traktionsbatterie
Traktionsmotor
Hilfsumrichter
Batterie-Lader
CC1500_SBB_EVO_360_0002 (4)

Traktionsumrichter

Die BORDLINE® Compact Converter sind integrierte Traktionsumrichter für hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Sie kombinieren Antrieb und Hilfsversorgung in einer Einheit und reduzieren damit die Systemkomplexität und sparen wertvollen Bauraum. Mit allen Leistungselektronik-Komponenten in einem Produkt integriert, gewährleisten die Umrichter einen effizienten Betrieb, einfache Integration und ein kompaktes Design mit nur einer Fahrzeugschnittstelle.

Mehr zu Traktionsumrichter [EN]

Battery_product_family_V03.0001 (5)

Traktionsbatterie – Pro Series

Hochleistungs-LTO-Batteriepacks mit schneller Ladefähigkeit, langer Zyklenfestigkeit und robuster Sicherheit für anspruchsvolle Schienenverkehr-, Bus- und Off-Road-Anwendungen. Mit einem Seitenverhältnis, das sich in der Breite vergrößert und dabei eine konstante Länge beibehält, unterstützt das System höhere Spannungsbereiche von 700 V bis 1.050 V und bietet damit optimierte Leistungsabgabe sowie kompakte Integration für hochperformante Systeme.

Mehr zu Traktionsbatterien [EN]

BPM_vSix.1 (6)

Traktionsmotor

Erleben Sie die Präzision und Effizienz von ABBs Elektrotraktionsmotoren, entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen moderner Mobilität. Mit anpassbaren Konfigurationen, kompaktem Design und hoher Leistungsdichte liefern diese Motoren schnelle Regelbarkeit und optimale Leistung in vielfältigsten Anwendungen. Basierend auf einer bewährten Plattform und auf spezifische Fahrzyklen abgestimmt, gewährleisten ABB-Motoren Zuverlässigkeit auch in extremsten Umgebungen. Von Eisenbahnfahrzeugen, Elektrobussen und -lastkraftwagen bis zu Off-Road- und Industriefahrzeugen – die energieeffiziente Motortechnologie von ABB prägt die Zukunft nachhaltiger Mobilität.

Mehr zu Traktionsmotoren [EN]

163_(RET)_Bordline_PB-v001.Bordline_PB_55.0001 (2)

Hilfsbetriebeumrichter

ABB führt den Weg bei der Entwicklung zuverlässiger Hilfsbetriebeumrichter für Eisenbahnen und nutzt dabei Innovation sowie bewährte Lösungen mit digitaler Technologie und Konnektivität. Mit langjähriger Erfahrung im Eisenbahn- und Fahrzeuggeschäft ist ABB Ihr globaler und vertrauenswürdiger Partner für Ihre Anforderungen an Hilfsumrichter.

Mehr zu Hilfsbetriebeumrichter [EN]

Battery_chargers.BC_24V-36V_ETH-CAN_simplified.0001 (2)

Batterieladegerät

BORDLINE® BC ist SiC-basiert, serienmäßig verfügbar, vollständig parametrierbar und kompatibel mit jeder Batterietechnologie. Dies bietet unvergleichliche Flexibilität für moderne Eisenbahnanwendungen. BORDLINE® BCX ist eine konfigurierbare Baugruppe für 2 bis 4 BORDLINE® BC-Module und eignet sich sowohl für Dachmontageen als auch für Unterbaumontagen. Sie bietet IP65-Schutzart, Zwangslüftung mit optionaler Redundanz und ist für den Einsatz in allen Arten von Eisenbahnfahrzeugen ausgelegt.

Mehr zu Batterieladegeräten [EN]

Entdecken Sie unsere interaktive Landscape

Klicken Sie auf die roten Punkte, um unser Produktportfolio zu erkunden und zu erfahren, wie unsere Lösungen einen Mehrwert für Ihre Branche schaffen können.

So finden Sie den Weg zu uns

Select region / language