Step Inside the Innovation @ Light + Building 2026

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Nederlands
  • français

Die Light + Building 2026 in Frankfurt liegt hinter uns – und sie war geprägt von Innovationen, spannenden Gesprächen und vielen inspirierenden Begegnungen.

Am Gemeinschaftsstand von ABB, Busch-Jaeger und STRIEBEL & JOHN zeigte ABB aktuelle Produkte, Lösungen und Technologien rund um die elektrische Infrastruktur und intelligente Gebäude. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, unsere Lösungen live zu erleben und sich mit unseren Experten auszutauschen.

Wir bedanken uns für Ihren Besuch und den Austausch mit Ihnen!


Light + Building 2026: Unsere Highlight-Momente


Unsere Lösungen

Fünf Gebäudetypen. Ein ganzheitlicher Ansatz für intelligentes Gebäudemanagement.

Während der Light + Building präsentierte ABB anhand realitätsnaher Gebäudetypen, wie Energie nicht nur sicher verteilt, sondern auch zentral gemanagt, intelligent gesteuert und effizient genutzt werden kann – abgestimmt auf die Anforderungen unterschiedlicher Gebäude.

Die gezeigten Szenarien reichten vom Smart Home über Smart Office bis hin zu Smart Buildings mit Fokus auf Hotel und Shop sowie Smart Industrial Buildings. Jedes Umfeld stand für typische Anforderungen rund um Gebäudemanagement, Energieversorgung, Sicherheit, Komfort und Effizienz.

An ausgewählten Produkt-Highlights wurde deutlich, wie Lösungen von ABB in der Praxis zusammenspielen – von der Energieverteilung über Gebäudeautomation bis hin zum übergreifenden Energiemanagement. So zeigte sich, wie einzelne Systeme zu ganzheitlichen Lösungen verbunden werden können, die Transparenz schaffen, Prozesse vereinfachen und Gebäude zukunftssicher machen.

Smarter Home
Smarter Office
Smarter Building Hotel & Shop
Smarter Industrial Building
freeathome_390x260

Haussteuerung mit Busch-free@home®

Busch-free@home® ist das Smart-Home-System von Busch‑Jaeger, das Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Klima und Sicherheit im ganzen Gebäude vernetzt. Komfortable Steuerung erfolgt per Schalter, App oder Sprachassistent – für mehr Lebensqualität, Effizienz und individuellen Wohnkomfort.

Mehr zu Busch-free@home®

ABB Smart EMS: Energiemanagement für Ihr Zuhause

ABB Smart EMS ist das intelligente Energiemanagement-System von ABB, das Energieerzeugung, -verbrauch und -speicherung transparent vernetzt, Lasten optimiert und Eigenverbrauch steigert – ideal für Wohngebäude mit Photovoltaik, Speicherlösungen und Elektromobilität.

Mehr zu ABB Smart EMS

smartems_390x260
flexline_390x260

FlexLine® – Effiziente Installation für moderne Verteilungen

ABB FlexLine® ist das modulare Installationssystem von ABB für Niederspannungsverteilungen. Push-in-Technologie und durchgängige Systemlogik ermöglichen schnelle Montage, hohe Flexibilität und zuverlässigen Schutz bei minimalem Platzbedarf.

Mehr zu FlexLine®
knx_390x260

ABB i-bus® KNX – Intelligente Gebäudeautomation mit System

ABB i-bus® KNX ist das flexible Gebäude- und Hausautomations-System von ABB, basierend auf dem offenen KNX-Standard. Es vernetzt Licht, Heizung, Beschattung und mehr zu intelligenter, effizienter Steuerung für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Mehr zu ABB i-bus® KNX

ABB ASKI – Intelligentes Energie- und Lastmanagement

ABB ASKI ist die modulare Energiemanagement- und Lastmanagementplattform von ABB, die Energieflüsse, Verbrauchsdaten und elektrische Verbraucher vernetzt, Lastspitzen reduziert und Kosten senkt – für effiziente, transparente und zukunftssichere Energieoptimierung in Gebäuden und Anlagen.

Mehr zu ASKI

ASKI_kexvisual_390x260
combiline_montageplatte_390x260

CombiLine MP – Flexibles Innenausbausystem für Verteilungen

Das CombiLine MP ist ein modulares Innenausbausystem auf Montageplatte für Zähler-, Messwandler- und Verteileranwendungen bis 440 A. Es ermöglicht durch flexible Komponenten einfachen, individuellen Aufbau und effiziente Installation im Verteilerschrank – ideal für maßgeschneiderte Elektroverteilungen.

Mehr zu CombiLine MP
knx_390x260

ABB i-bus® KNX – Intelligente Gebäudeautomation mit System

ABB i-bus® KNX ist das flexible Gebäude- und Hausautomations-System von ABB, basierend auf dem offenen KNX-Standard. Es vernetzt Licht, Heizung, Beschattung und mehr zu intelligenter, effizienter Steuerung für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Mehr zu ABB i-bus® KNX

EisBär Software – Visualisierung und Automatisierung für Gebäude

EisBär Software ist eine kostengünstige PC-Lösung zur Visualisierung und Vernetzung unterschiedlichster Gebäudesysteme über KNX und weitere Protokolle. Sie verbindet Funktionen wie Energie- und Lastmanagement, Leuchtenüberwachung oder Fassadensteuerung zu intuitiven Bedien- und Automationslösungen.

Mehr zur EisBär Software

eisbaer-keyvisual_390x260
energiemonitoring_insite_390x260

ABB InSite – Intelligentes Energie- und Lastmanagement im Verteilungsnetz

ABB InSite ist das modulare Energie- und Lastmanagement-System von ABB zur Erfassung, Analyse und Optimierung von Energieflüssen in Unter- und Endverteilungen. Es ermöglicht Echtzeit-Monitoring, Flexibilität und verbesserte Energieeffizienz über Webserver-Zugriff oder Dritt-Software.

Mehr zu InSite

ABB ACH580 HLK-Frequenzumrichter

ABB ACH580 HLK-Frequenzumrichter unterstützen Entrauchungsstrategie und optimieren die Brandbekämpfung in Gebäudekomplexen dank eines standardmäßig implementierten Sicherheitsmerkmals: dem Override-Modus.

Mehr zu ACH580 HLK-Frequenzumrichter

ACH580_390x260
knx_390x260

ABB i-bus® KNX – Intelligente Gebäudeautomation mit System

ABB i-bus® KNX ist das flexible Gebäude- und Hausautomations-System von ABB, basierend auf dem offenen KNX-Standard. Es vernetzt Licht, Heizung, Beschattung und mehr zu intelligenter, effizienter Steuerung für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Mehr zu ABB i-bus® KNX

ABB ASKI – Intelligentes Energie- und Lastmanagement

ABB ASKI ist die modulare Energiemanagement- und Lastmanagementplattform von ABB, die Energieflüsse, Verbrauchsdaten und elektrische Verbraucher vernetzt, Lastspitzen reduziert und Kosten senkt – für effiziente, transparente und zukunftssichere Energieoptimierung in Gebäuden und Anlagen.

Mehr zu ASKI

ASKI_kexvisual_390x260
MV_SafePlus_390x260

ABB SafePlus Air – Mittelspannungsschaltanlage

ABB SafePlus Air ist im 24 kV Bereich eine SF6-freie (Schwefelhexafluorid-freie) Mittelspannungsschaltanlage für die sekundäre Energieverteilung. SafePlus Air nutzt trockene Luft als Isoliermedium und verfügt über die gleichen Schnittstellen, den gleichen Platzbedarf und die gleichen Funktionen wie die ursprünglichen SF6-Schaltanlagen.

Mehr zu ABB SafePlus Air


Immer informiert – folgen Sie uns auf Social Media



Weitere Informationen


Select region / language