—
מתנעים רכים

המתנעים הרכים (softstarters) של ABB מטייבים את אורך החיים של מנועים. הם מגנים עליהם מפני עומסים חשמליים על-ידי יצירת אופטימיזציה של זרמים, שבשיטות התנעה קונבנציונליות עלולים לגרום לעומס רב על המנוע. 

המתנעים הרכים של ABB ידידותיים מאוד לתפעול והתקנה והשימוש בהם יכול לחסוך זמן הפעלה יקר. כל מה שדרוש נמצא ביחידה אחת, ממעקף מתגים ועד הגנה מפני עומס יתר, כך שמתנע רך יחיד מספק פתרון קומפקטי ומלא להתנעה. יתרה מכך, במקרה של יישומים ספציפיים רבים, המתנעים הרכים של ABB עשויים בסופו של דבר גם להגדיל את התפוקה. 

לא מדובר רק בהתנעה יעילה ובטוחה - המתנעים הרכים של ABB מאפשרים גם שליטה במומנט הפיתול, ניקוי משאבות ושיפור פיצ'רים רבים אחרים.

תועלות עיקריות

  • מסייעים ומבטיחים את אמינות המנוע
  • משפרים את יעילות ההתקן
  • מגדילים את תפוקת היישום

פיצ'רים עיקריים

  • המתנעים הרכים של ABB מכסים כל יישום מנוע בטווח של בין 3 אמפר לבין 2160 אמפר
  • מאפשרים את הורדת הזרם בזמן התנעה ומניעת עומס חשמלי על המנוע והרשת
  • התקנה קלה ומהירה וטביעת רגל סביבתית מצומצמת
  • צמצום הבלאי המכני בשל עייפות החומר

מתנעים רכים - סדרות ומוצרים:

 

מתנע רך PSR – הסדרה הקומפקטית

מתנעים רכים מסדרת PSR הם פשוטים אך אמינים, ונועדו לתת פתרון בשימושים של התנעה בסיסית: התנעה רכה ועצירה. מתנעי PSR מציעים ביצועים מעולים ביישומים שדורשים עצירות רבות פר שעה, ולפיכך הם מושלמים להתקנים קטנים שחוסכים מקום. 

תועלות עיקריות:

  • פתרון התנעה קטן וקומפקטי
  • יכולים לבצע התנעות רבות פר שעה
  • מעקף מובנה שמפחית אובדן אנרגיה במהירות מלאה 

פיצ'רים עיקריים

  • טווח פעולה: 208-600 V AC
  • בקרת אספקת וולטג': 24 V AC/DC או 100-240 V AC
  • דירוג זרם מדורג: 3 עד 105 A 

מתנע רך PSE – הסדרה היעילה

הדור החדש של מתנעי PSE, הוא מתנעים רכים לשימוש כללי. מתנעי PSE מציעים איזון מושלם בין כושר התנעה גבוה ועלות משתלמת, וכוללים מערכת תקשורת bus מובנית. 

תועלות עיקריות:

  • שמירה על המנוע עם הגנת מנוע מובנית
  • מהירים וקלים להתקנה עם תצוגה מוארת
  • חסינים לנזילות מים בבקרת מומנט פיתול
  • מפחיתים אובדן אנרגיה

פיצ'רים עיקריים:

  • בקרה תלת פאזית
  • טווח פעולה: 208 -690 V AC
  • אספקת וולטג' בשליטה רחבה: 100-250 V AC
  • דירוג זרם מדורג: 18 עד 370 A 
  • וולטג' תפעולי: 208 -600 V AC

מתנע רך PSTX – הסדרה המתקדמת

סדרת PSTX היא תולדה של מחקר ופיתוח ארוך שנים ויידע נרחב על יישומים בעלי צרכים ספציפיים. ה-PSTX מביא את הפיתוחים המתקדמים בבקרת מנועים והגנה עליהם, ומוסיף להם יתרונות פונקציונליים שמשפרים את האמינות של כל יישומי ההתנעה. 

תועלות עיקריות:

  • מסייעים ומבטיחים את אמינות המנוע
  • משפרים את יעילות ההתקן
  • מגדילים את תפוקת היישום

פיצ'רים עיקריים:

  • בקרה תלת פאזית
  • טווח פעולה: 208 -690 V AC
  • אספקת וולטג' בשליטה רחבה: 100-250 V, 50/60 הרץ
  • דירוג זרם מדורג: 30 עד 1250 A (בדלתה 2160 A)
  • ציפוי מגן למעגלים המודפסים  
  • מומנט פיתול שמספק שליטה מעולה על משאבות

—
ליצירת קשר

Select region / language