—
העתיד האוטומטי של מבנים

smarterautomation_header_1183x353

היכולת לשלוט באופן אוטומטי במבנה מוסיפה גמישות ניהולית והשפעה ניכרת על היעילות, האבטחה והתפוקה ארוכת הטווח שלו. ABB מציעה טווח של אפשרויות לניהול המבנה, באמצעות פתרונות מתקדמים כגון: גלאי תנועה, תאורה הרמונית, דלתות חכמות/בקרות כניסה, אוורור, יכולת ניהול של התריסים ועוד.

אוטומציה של בתים ומבנים

היכולות המתקדמות של ABB באות לידי ביטוי במספר פתרונות חכמים המשולבים תחת קורת גג ומגדירים מחדש את ענף הבנייה. בעזרת אנרגיה יעילה וטכנולוגיה חדשנית, אנו מבטיחים את הנוחות והביטחון של השוהים בחללים, לצד שיפור ביעילות העבודה עבור כל סוגי המבנים הקיימים. 

ABB מציעה מגוון רחב של פתרונות בתחום אוטומציה של מבנים:

smarterautomation_homeandbuilding_801x450

KNX - מערכת אחת, יתרונות רבים

הביקוש לניהול מבנים המספק יכולת גמישות ונוחות, גדל באופן קבוע. זו הסיבה לשימוש הגובר בפתרונות מתקדמים של תאורה, תריסים, מיזוג וחיסכון באנרגיה. בזכות ה-ABB i-bus® KNX, כל האפליקציות החיוניות מתממשקות ומתנהלות תחת מערכת אחת.

מערכת ABB i-bus® KNX משדרגת כל מבנה מבחינת הנוחות, היעילות והבטיחות. הפונקציות של המערכת מותאמות באופן מיידי ונוח לצרכים הספציפיים של כל מבנה, והתקנתן מעניקה חיסכון באנרגיה, שליטה מותאמת אישית על כל המכשירים החשמליים, ובטיחות תפעולית הן לאנשים והן לציוד.

KNX היא המערכת הראשונה לאוטומציה של מבנים שמותאמת לסטנדרטים בינלאומיים: הסטנדרט העולמי (ISO/IEC 14543-3), האירופאי ( (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1/2, הסיני (GB/Z 20965) והאמריקאי (ANSI/ASHRAE 135). 

smarterautomation_knx_801x392

ABB Cylon - מערכת מתקדמת למבנים חכמים

מערכת הוליסטית עבור מבנים מסחריים ותעשייתים, שמספקת שלל יתרונות במערכת אחת: צמצום בהוצאות האנרגיה והחשמל, אפשרויות ניטור ובקרה בזמן אמת, הגנה על הנכס ועוד.

המערכת מאפשרת אוטומציה ושליטה על פונקציות חשובות למבנים, כגון: מדידה וניהול של אנרגיה, שליטה על ה- HVAC (קירור, חימום, מיזוג ואוורור), ניהול התאורה, שמירה על הבטיחות, הגנה משריפות וניהול סביבת העבודה. 

המערכת מותאמת למבנים תעשייתיים, משרדים, בתי חולים, בתי ספר, אוניברסיטאות, אצטדיונים ועוד. בזכותה, הלקוחות שלנו יכולים לבצע אופטימיזציה תמידית של צריכת החשמל, להגביר תפוקה ולחזק את חווית המשתמש.

ABB מעניקה פתרונות הוליסטיים וחכמים למבנים, לניהול נכון יותר של אנרגיה ותפעול המערכות השונות. מערכות השליטה והבקרה המבוססות על ABB Cylon® BACnet, בשילוב עם ABB i-bus® KNX והכוננים של ה-HVACR, מאפשר התייעלות משמעותית בצריכת האנרגיה ובניהול הפונקציות השונות הקיימות במבנה. 

הפתרונות החכמים למבנים של ה- ®ABB Cylon יוצרים עתיד חסכוני וחדשני עבור מבנים ותשתיות, עם אפס פליטה ומקסימום יעילות.

cylon-main-image
keyvisual_climaeco_292x146

פתרונות לחימום ולהסקה, מיזוג, קירור ואוורור

ABB ClimaECO משלב יכולות חימום, אוורור וקירור בפתרון הוליסטי, מבוסס על סטנדרטיים בינלאומיים לשליטה בבתים ובמבנים, ה- ABB i-bus® KNX. ABB ClimaECO מספק אפשרות להטמעת יכולות אוטומציה חכמות במבנים מודרניים באמצעות שליטה מרכזית וניהול של מערכות חימום וקירור, ועד לאוטומציה ברמת החלל הבודד.  

לפתרון שלנו לחץ כאן

מערכת כניסה לדלתות

מערכות הכניסה למבנים של ABB מבוססות על הטכנולוגיות החדשניות ביותר, מבלי להתפשר על העיצוב. החברה מציעה את הבחירה בין שתי מערכות המותאמות לבניין חכם: 2-wire system או מערכת IP . מערכות אלה, לצד מגוון של מערכות נוספות, מובילות את לקוחות החברה אל עבר העתיד של ניהול בנייה חכמה. 

 

לפתרון שלנו לחץ כאן

smarterautomation_doorentrysystem_801x394

גלו עוד

—
ליצירת קשר

Select region / language