—
מדידת לחץ מבית ABB – משדרי לחץ

9PAA00000048766_master

מדידת לחץ נדרשת בתעשיות השונות לצורך מדידות של נוזלים, גזים וקיטור. יש הזקוקים למדי לחץ לטמפרטורה תהליך גבוהה, אחרים זקוקים למכשירים עם אישור לשימוש באזורים מסוכנים, אבל הפונקציה הבסיסית היא תמיד למדוד לחץ ולהמיר את הערך הנמדד לאות חשמלי דיגיטלי או אנלוגי אותו ניתן לקרוא על ידי מערכת האוטומציה. 

ABB מספקת פתרונות למדידת לחץ בקשת רחבה של תעשיות שכוללות, בין היתר, את התעשיות הכימיות והפטרו-כימיות, הפקת נפט וגז, תחנות כוח, מערכות לשאיבה, הובלה וניטור של מים ושפכים, ענף הכרייה, תעשיית המתכת, תעשיית הנייר, תעשיית התרופות, ענף המזון והמשקאות ועוד.

פתרונות מדידת לחץ נדרשים פעמים רבות גם במערכות שפועלות בסביבת ייצור קיצונית עם תהליכים כימיים, רעש וטמפרטורה קיצונית, או להבדיל בתשתיות שחשופות לפגעי מזג האוויר, ללחות ורוחות חזקות. מכאן אפשר להבין מדוע ניטור ומדידה של לחצים הפכו להיות כלים אינטגרליים בכל תעשייה מודרנית. 

ענקית הטכנולוגיה ABB, מובילה את תחום פיתוח משדרי לחץ בעולם (חיישני לחץ). ב-80 שנות פעילותה בתחום, סיפקה החברה שורה ארוכה של פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך. 

נעים להכיר: משדרי לחץ מסדרה 266

ABB מציגה את הדור הבא של מדי הלחץ בתעשייה – סדרה 266 - הנותנת מענה לכמעט כל צורך תעשייתי של מדידת לחץ.

סדרה 266 של ABB מציעה את ארבעת סוגי המדידות הקיימות: לחץ הפרשי, לחץ יחסי, לחץ אבסולוטי ו- multivariable (מדידת לחץ עם פיצוי טמפרטורה). הערך הנוצר עבור הלקוח בשימוש במדי לחץ בדגמים אלו היא שיפור באמינות ובדיוק של העבודה, ולא פחות חשוב - חיסכון ניכר בעלויות אנרגיה ותפעול.  

למדי ולמשדרי הלחץ מסדרה 266 של ABB כמה יתרונות בולטים.

אחד המאפיינים הבולטים הוא כושר עמידות יוצא דופן - כל משדר לחץ מגיע עם יכולת עמידות בלחץ יתר (לעתים אף פי 20 מטווח העבודה הנומינלי שלו) ומתוכננים לתפקד שנים ארוכות גם בתרחישי קצה. היום אפשר למצוא חיישני לחץ של ABB במתקני קידוח שפועלים בתחתית האוקיינוסים, באזורים טרופיים וארקטיים ואפילו על גבי לוויינים שמשייטים בחלל.

אפשרויות תקשורת מגוונות - 

אפשרויות התקשורת של מדי הלחץ בסדרה 266 כוללות Modbus®, 4-20mA HART , HART אלחוטי, Profibus ו- Fieldbus.

יציבות גבוהה - 0.15% ל-10 שנים. המשמעות היא שהמשדר יציב לאורך זמן ולא נדרש לכיילו באופן קבוע. 

יתרון נוסף הוא שמשדר הלחץ מסדרה 266 כולל מודול אלקטרוניקה להחלפה בשטח המשפר באופן דרמטי את התפעול והפרודוקטיביות.  

מדידת לחץ בתעשייה מעולם לא הייתה קלה יותר

מאפיין בולט נוסף של חיישני לחץ מבית ABB הוא נוחות ההפעלה והשליטה. תצוגת ה- Plug-and-Play האינטואיטיבית עם הליך התקנה קל עוזרת למשתמשים, חוסכות בזמן ומסייעת בהורדת עלויות התחזוקה והמלאי.

ABB יצרה פאנל שליטה בפורמט של טאבלט שהעבודה בו אינטואיטיבית וכולל הצגה של נתונים ומצגים באמצעים גרפיים המשפרים את נוחות השימוש במכשיר. ממשק ידידותי זה אינו מצריך הכשרה מיותר ומאפשר להגיע למידע החשוב מכל מקום ובכל זמן. 

משדרי הלחץ מתוצרת ABB תוכננו כך שניתן יהיה לשלב אותם באינטגרציה מלאה לכל מערך מחשוב רלוונטי ולהתאים אפליקציות באופן מודולרי על פי צורכי כל לקוח ודרישות כל פרויקט. בכך, ABB מציגה פעם נוספת את היכולת הגבוהה לשלב טכנולוגיה מתקדמת לצרכים תעשייתיים, מבלי לוותר על קלות ההפעלה והשימוש.

קראו עוד: אוטומציה תעשייתית עם ABB

 

מחלקת מכשור ואנליטיקה - כדאי להכיר:

—
ליצירת קשר

Select region / language