—
ABB סיפקה מערך מכשור והאנליטיקה למתקן הטיפול בתחנת הכוח דוראד ולתחנת רותם OPC

מאמר | 16-08-2021

חברת ABB סיפקה את כל מערך ציוד המכשור והאנליטיקה עבור מתקן הטיפול במים התעשייתי הגדול בישראל ועבור תחנת רותם OPC. המשיכו לקרוא אודות הפרויקט.

חברת ABB סיפקה בשנת 2014 את כל מערך ציוד המכשור והאנליטיקה עבור מתקן הטיפול במים התעשייתי הגדול בישראל, בעל כושר ייצור כולל של  m3/D 5,000 מי מוצר נטולי מלחים (deionized water) בתחנת הכוח דוראד ועבור מתקן טיפול במים בעל כושר ייצור של m3/D  1,400 מי מוצר נטולי מלחים בתחנת הכוח רותם OPC. 

מערך הציוד והמכשור כולל: משדרי לחץ ולחץ הפרשי, מדי ספיקה, משדרי גובה ומדידות אנליטיות במים של: נתרן, סיליקה,  pH, מוליכות, כלור ומדידות נוספות.

תפקידיהם של מתקני הטיפול במים בתחנות הכוח דוראד ורותם OPC הם לספק מים באיכות גבוהה לטורבינות הקיטור של תחנות הכוח המשמשות לייצור חשמל. איכות המים היא קריטית לתפעול מיטבי של טורבינות הקיטור ושמירה על קווי החלוקה, ולפיכך ישנה חשיבות לאיכות ציוד המכשור והאנליטיקה. 

הציוד אשר סופק לפרויקטים אלו על ידי ABB הותאם לתנאי העבודה השונים במתקני הטיפול במים על מנת לוודא קבלת דיוק מרבי ושיפור ביצועי המתקנים אשר יבטיחו אספקת מים רציפה ובאיכות הנדרשת לתחנות הכוח.

דוראד אנרגיה בע"מ הם הבעלים של תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל בהספק של כ 800 מגוואט שהם כ-8% מאספקת החשמל הכוללת של מדינת ישראל. תחנת הכוח הינה מסוג מחזור משולב (מחז"מ) מבוססת גז טבעי, המחזור המשולב הינה טכנולוגיה מודרנית לייצור חשמל ובעלת ניצולת גבוהה של האנרגיה, בה טורבינת גז משמשת למניע עיקרי.

גזי הפליטה החמים של טורבינת הגז מועברים דרך מחליף חום ליצירת קיטור. הקיטור מניע טורבינת קיטור המחוברת לגנרטור אשר מפיק אנרגיה חשמלית נוספת. תחנת הכוח ממוקמת בשטח המצוי באתר חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ("קצא"א") בדרום העיר אשקלון.

בתחנת הכוח רותם OPC, חברת ABB סיפקה גם את כל ציוד המכשור והאנליטיקה עבור מתקן הטיפול בשפכים של תחנת הכוח ועבור מתקנים נוספים בתחנת הכוח. הפרויקט כלל תכנון בסיסי ותכנון חשמלי מפורט לחיבור ציוד המכשור והאנליטיקה על גבי מערכי דיגום ייעודיים, יצור והתקנה של מערכי הדיגום בשטח, חיבורם לתהליך לרבות הפעלה, כיול והדרכה ללקוח.

תחנת הכוח רותם OPC היא תחנת כוח פרטית בהספק של כ-440 מגוואט שהם כ-5% מאספקת החשמל הכוללת של מדינת ישראל, ובדומה לתחנת הכוח דוראד גם תחנת כוח זו הינה מסוג מחזור משולב (מחז"מ) ומבוססת גז טבעי. תחנת הכוח ממוקמת במישור רותם, הנגב, בקרבת דימונה.

רונן אהרון, מנכ"ל ABB ישראל התייחס לנושא: "אנחנו שמחים לקחת חלק בפרויקטים אלו, מדובר בתחנות כוח עם הספק כולל של כ-MW 1200 אשר יתרמו רבות לכושר ייצור החשמל בישראל. חברת ABB זכתה בפרויקטים אלו בזכות הניסיון הטוב של החברה בפרויקטים דומים בישראל. 

בפרויקטים אלו אנו מביאים לידיי ביטוי את ניסיונה של ABB באספקת ציוד והקמת מערכי מדידה תוך שימוש בטכנולוגיות מובילות הן בתחום ציוד המכשור והאנליטיקה, והן בתחום תכנון ובניית מערכי דגימה בשיטת Plug&Play.

—
ליצירת קשר

Select region / language