ABB モーションサービス


 

 

 

ご存じでしたか?

... 産業界のエネルギー効率は、デジタルソリューションで改善できることを

 

 

エネルギー効率は、多くの産業にとって戦略的な優先事項であり、その理由はさまざまです。電力料金の高騰や資源の枯渇、二酸化炭素排出量や環境汚染の削減の必要性から、エネルギー効率は多くのグローバルおよびローカルな規制や業界リーダーにとって最重要事項となっています。

 

産業界を動かすモータを可能な限り効率的に稼働させることは、これまで以上に重要な課題となっています。現在稼働している約3億台の産業用モータシステムを、より効率の高いものに置き換えた場合、世界の電力消費量を最大10%削減でき、800TWh/年のエネルギー削減が見込まれます。これは、イギリス、スペイン、イタリアが1年間に消費する電力の合計に相当します1

これらは無視できる数字ではなく、ABB Ability™ Digital Powertrain Energy Appraisalを通じて提供されるデータインサイトと専門知識の助けによって、これらの削減が可能になります。この新しいサービスは、エネルギー消費の最適化と二酸化炭素排出量の削減の可能性を示す詳細なレポートを提供し、同時に運用コストの削減を実現します。このレポートにより、お客さまは、エネルギー効率を改善するためにどのモータを交換、または容量最適化をおこなうかについて、より良い判断を下すことができます。

 

スウェーデンのパルプメーカーであるWaggeryd Cell社では、エネルギーを浪費している運転効率の低いモータや、十分に持てるパワーが活用されていないモータを特定するための情報を提供するこのデジタルソリューションをいち早く採用いただいております。

156個のスマートセンサによるABB Ability™ Condition Monitoringソリューションを導入することで、同社は重要な生産ライン全体をデジタル化することができました。1年後、Waggeryd社はABB Ability™ Digital Powertrain Energy Appraisalも活用し、工場の信頼性と稼働率を向上させながら、さらなる省エネを実現する方法を提案しました。


キーファクト:

 

- リアルタイムのエネルギー使用量に関するデータインサイト

- エキスパートによる推奨事項の提案

- より良い意思決定による付加価値

 

 

 

Discover more about ABB Motion Services
Read the Waggeryd Cell success story

1World Power consumption | Electricity consumption | Enerdata

    Select region / language

    人気の高いリンク