電気バス向けパンタグラフアップソリューション


Did_you_know_microsite_pantograph_up_JAP

 

ご存じでしたか…

 

...ABBのパンタグラフアップバス充電器は電気バスの路線上および車庫での充電に最適です。

 

パンタグラフアップソリューションを介して電気バスを充電器に接続することは容易かつ非常に高速です。バスが停留所に停車する際、運転手がボタンを押すとパンタグラフはバスの屋根から上に伸び、停留所に設置されている充電フードに接続します。充電が完了した場合やバスを発車させる必要がある場合、パンタグラフは自動的に接続が解除されて格納されます。乗客の乗降時間で航続距離10kmに十分な充電ができます。

 

終点に停車中の通常3~6分で路線の運行に十分な充電ができます。パンタグラフアップソリューションでは、接続用のすべての可動部品がフリートの各バスに組み込まれています。

 

ABBパンタグラフアップバス充電器は、車庫での夜間充電にも同様に適しています。充電器1台で最大3つの天井充電フードに電力を供給できるため、3台のバスを充電できます。ここではバス充電器が1台ずつバスを連続充電し、ピークエネルギーコストを削減し、充電電力をインテリジェントに管理して、接続されている全車両が運行前に完全に充電されるようにします。

 

ABBは、パンタグラフアップおよびパンタグラフダウンソリューションを提供しています。

 

詳細を見る

Select region / language