보도자료 2023-07-04 ABB와 마이크로소프트, 산업 분야에 생성형 AI 적용을 위한 협력 • ABB는 마이크로소프트와 생성형 AI를 산업 디지털 솔루션에 통합하기 위한 협력. 보다 안전하고 스마트하며 지속 가능한 운영 실현 • 사용자가 MS 코파일러(Copilot)을 통해 ABB Ability™ Genix Industrial Analytics, AI Suite, 해당 애플리케이션과 직관적으로 상호 작용하도록 지원. 나아가 효율성 및 지속 가능성 혜택을 받도록 상황별 데이터 가치를 강화 • ABB는 마이크로소프트 애저 오픈AI 서비스를 활용해 ABB Ability Genix 보완
보도자료 2023-06-23 ABB, 이브 시스템즈(Eve Systems) 인수로 스마트 홈 기술 포트폴리오 강화 • ABB가 매터 및 스레드 분야의 리더로 발돋움. 새로운 스마트홈 호환 표준 ‘매터(Matter Standard)’와 무선 프로토콜 ‘스레드(Thread)’는 굴지의 주요 기술 기업이 지원 중인 분야 • 이브 시스템즈 인수로 에너지 가격 및 기후 정책에 따른 안전하고 스마트한 지속가능 빌딩 개조(retrofit), 리모델링 수요 충족 • 기존 주택의 에너지, 보안 및 안락한 주거 환경을 위해 쉽고 간편하게 관리할 수 있는 통합 기술 제공
보도자료 2023-05-30 새로운 ABB Ability™ SmartTracker, UPS 시스템 성능 모니터링 및 효율성 최적화 지원 • ABB Ability™ SmartTracker, 중요한 UPS 전력 보호 시스템에 원격 모니터링 서비스 제공 • 데이터 기반의 실행 가능한 통찰력으로 에너지 효율 증대와 시스템 회복력 향상 • ABB 고성능 UPS 시스템과 강력한 클라우드 기반 데이터 분석·기술 지원을 간단히 연결하는 플러그 앤 플레이 ANC 네트워크 카드
보도자료 2023-04-10 ABB-한신대, 그린캠퍼스 조성 위한 산학 협력 양해각서 체결 • 그린캠퍼스 구축 사업에 대한 지원 및 협력 추진 • ABB 포뮬러 E 시리즈 기후 이니셔티브 사회공헌 일환 업무협약 체결 • 대학 건물의 효율성 개선 및 지속 가능 목표 달성 지원
보도자료 2023-02-15 ABB, 미래형 디지털 진공 차단기 ‘VD4 evo’ 출시 • 세계가 인정한 ABB VD4 차단기에 고급 디지털 기능 탑재. 더 강화된 스마트화, 안정성, 지속가능성으로 진화 • 새로운 인텔리전스 기능으로 정전 위험 30% 감소. 운영·유지 관리 효율성 최대 60% 증대 • 컴팩트하고 구성이 용이한 VD4 evo의 '플러그-앤-플레이' 설계로 간편한 설치와 업그레이드
보도자료 2023-02-08 ABB 기술 저널 ‘ABB Review’ 900번째 호 발간 • ABB Review 잡지는 1914년 첫 발간 후 현재까지 지속 • 특집호에서 저널 역사와 발자취 기술 • 새로운 이슈로 회사 전반에 걸친 기술적 혁신 담아
보도자료 2023-02-02 ABB E-mobility, 프리IPO 사모 발행 2차 및 최종 라운드에서 4개 투자사로부터 3억2500만 스위스 프랑 추가 조달 · 신규 투자사는 General Atlantic의 Beyond NetZero(미국), GIC(싱가포르), Just Climate(영국), Porsche SE(독일) 등
보도자료 2023-01-06 ABB, CES 2023에서 지속 가능한 모빌리티 목표 실현을 위한 신규 가정용 전기차 충전기 선보여 • ABB E-모빌리티, 신규 가정용 완속 충전 솔루션 ‘테라 홈(Terra Home)’ 발표 • 우선적으로 신재생 에너지원에 의한 전기를 사용하도록 자동 지정가능한 충전 솔루션 • 신규 혁신적인 충전 솔루션은 ABB E-모빌리티 설문 조사 결과를 뒷받침 – 응답자 90%가 지속 가능한 행동 실천에 대한 책임감 느껴
이벤트 2023-01-02 ABB, 포토 후기 경품 이벤트 ‘2023 원더풀 윈터’ 진행 ‘ABB 단상 UPS, 제닛 배선기구, 산업용 소켓·플러그’ 국내 온라인 쇼핑몰 구매 고객을 대상으로 한 고객 감사 특별 이벤트