Press release 2020-12-08 ABB와 Nüvü, 미국항공우주국(NASA)의 차세대 망원경용 행성 카메라 공급 예정 ABB가 NASA 제트추진 연구소와 2년 계약을 체결함에 따라 2025 년에는 ABB/Nüvü Camēras의 주요기술이 우주 망원경에 탑재되어 최초로 태양계 외행성에 대한 우주공간 모습을 포착하게 돼
Press release 2020-11-03 ABB Azipod® 쇄빙 추진 시스템 - 신규 건조 LNG 운반선에 공급 ABB, 대우조선해양으로부터 3억달러 계약 체결. 북해로를 따라 LNG(액화천연가스) 수송할 신규 선박 6척에 전력 및 추진 패키지 공급
Press release 2020-10-27 ABB, 혁신적인 통합 에너지 자산 관리를 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 신제품 출시 ABB는 사용이 간편한 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software-as-a-Service) 솔루션을 발표했다. 전세계 고객을 기반으로 한 신규 솔루션은 응용 분야별 자산과 에너지를 관리하여 운영 비용을 최대 40%까지 절감한다. 또한 저압·고압 환경 통합을 위해 클라우드를 연결하는 최첨단 게이트웨이를 제공한다.
Press release 2020-10-23 ABB, 크누센 셔틀 탱커 선박에 고효율 지속가능한 전력 솔루션 공급 계약 - KNOT(Knutsen NYK Offshore Tankers) 셔틀 탱커 2척에 최초로 배터리 기술 탑재 - 에너지 저장 시스템과 함께 ABB 전기 추진 시스템, 축발전기 시스템 등 광범위한 ABB 전기 솔루션 적용으로 선사는 연료 효율, 운항 유연성 및 배기가스 저감 측면에서 상당한 이익
Press release 2020-10-20 비용 절감 및 자본 프로젝트 가치 증대를 위한 ABB Adaptive Execution™ 출시 • ABB는 산업 프로젝트 실행에 새롭고 민첩한 방법을 도입해 에너지 고객이 어려운 시장 상황에 적응하도록 지원 • 최대 40% 자본 지출 감소, 최대 30% 납품 일정 단축
Press release 2020-10-12 ABB, 코디안 인수로 산업용 고속 로봇 포트폴리오 강화 전략적 인수를 통해 식음료, 제약 및 물류 업계에 대한 선도적 포트폴리오 강화 기대
Press release 2020-10-08 ABB, 여성 임원 비중 2배 증가 목표 ABB는 향후 10년간 전 세계 여성 관리자 비중을 두 배로 늘리기 위한 새로운 '글로벌 다양성 및 포용성 전략 2030'을 발표했다. 이번 조치로 ABB는 현재 12.5%에서 고위 경영직 여성 비율을 25%까지 늘릴 계획이다.
Press release 2020-10-07 ABB와 KONGSBERG, 에지 데이터 수집을 위한 디지털 협력 시작 ABB Turbocharging과 Kongsberg Digital은 에지 데이터 수집과 선박의 엔진 성능 분석에 대해 협력한다는 협약을 체결했다. 이로써 양사는 공통 데이터 인프라, 부가 가치를 창출하는 디지털 어플리케이션과 서비스 개발 가속화를 위해 함께 노력한다.
Press release 2020-09-23 ABB, 중국국제공업박람회(CIIF)에서 지능형 제조 및 헬스케어 가속화 솔루션 공개 업계를 선도할 새로운 소형 로봇 IRB 1300 그리고 제약 자동화 시스템과 자동차 산업을 선도할 픽셀도장(Pixel Paint) 솔루션. 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 유연성을 가속화하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대.