D1M Мрежови анзализатори за монтаж на DIN-шина

Анализирайте мощността лесно

Keyvisual_D1M_20_Hero

Мрежовите анализатори за монтаж на DIN-шина тип D1M осигуряват интуитивно решение за подобряване консумацията на енергия на сгради. Устройствата дават възможност за анализ на енергийния поток, обхващащ цялостни измервания и пълни възможности за измерване за подобряване на енергийната ефективност на електрическата система за всяко стандартно приложение от сгради до индустрии.

Новите енергийни измерватели са проектирани да удовлетворят безпроблемно и по мащабируем начин всяка необходимост от мониторинг.

Products_D1M

Имате нужда от съдействие или информация за поръчка?

Свържете се с нашите дистрибутори и партньори

Ключови предимства

Основни функции

  • Пълен набор от функции за точно измерване, съвместими със стандарта за точност IEC 61557-12
  • Лесен за четене, ясен LCD/LED дисплей, което помага за намаляване на времето, необходимо за работа с мултимерите
  • Комуникационни протоколи Modbus RTU и Modbus TCP/IP
  • 2 DO на D1M 15 и 2 DI/DO на D1M 20
  • 3 модула ширина
  • Автоматично превъртане на дисплея
     

Продуктова гама

D1M_15
D1M 15

D1M 15 е многофункционален измервателен уред за мониторинг на електрически системи, насочен най-вече към измерване на основни електрически параметри.

D1M_20
D1M 20

D1M 20 е мрежов анализатор, който включва THD и 4-квадрантни измервания (импорт/експорт) за основни приложения за анализ на качеството на електроенергията.

Свързани предложения (EN)

Продуктова документация (EN)

Product browser
Documentation
Loading documents

Имате нужда от съдействие?

Select region / language