Impressivo

Жажда за живот

Impressivo_1183x535

Удобни, адаптивни и модулни. Могат да направят всичко, което си представите. Модерен дизайн, комбиниран с функции, които отговарят на всички изисквания на съвременния живот. Impressivo изумява с гъвкавостта си. Възможен е монтаж на повърхността или вграден в обикновени сухи или мокри среди.

Основни предимства:
  • гамата луксозни ключове за осветление включва електроника (димери, детектори на движение, температурни контролери, USB зареждане, управление на щори, таймери и др.)
  • включва и продукти за автоматизация на сгради - KNX, free@home, домофон
  • клеми без винтове
  • може да се използва във всякакви обекти, от жилища до търговски обект
  • разполага с продукти за повърхностно монтиране и решения за ъгли
  • налични сертификати: FIMKO, SEMKO, NEMKO, CE, EAC, KEMA, VDE
     

Основни характеристики

  • 4 цвята на панели и рамки
  • могат да се комбинират с рамки Busch-axcent и carat®
  • рамки за до петорен ключ за хоризонтален и вертикален монтаж
  • обхват 60 (разстояние 60 мм при монтаж)
  • контакти SCHUKO
  • налични и във вариант IP44
Impressivo_girl_390x195

Are you looking for support or purchase information?

Цветови варианти на Impressivo

Impressivo_white_192x192
бяло
Impressivo_aluminium_192x192
алуминий
Impressivo_anthracite_192x192
антрацит
imp-switch-885-front_O1
черен мат

Избрани функции на Impressivo

Вижте още

Продукти
Документация
Loading documents
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language