Smart Switch - bezdrátové chytré vypínače ABB

Šikovná možnost pro rekonstrukce a nové stavby

Keyvisual-01-small

Když stavíte a nevíte, kde přesně umístíte vypínače na stěnách, jak bude vypadat kuchyňská linka, jaké budou dispozice nábytku. Když chcete renovovat dům nebo byt, ale s co nejmenšími zásahy do elektroinstalace.

Smart Switch je také vaše šance, postupně pořídit chytrou domácnost. Po kouskách, krok za krokem. Když si chcete chytré ovládání nejdřív jenom "na zkoušku" osahat. Když nechcete hned pořizovat celý systém, ale zároveň si nejste jistí, jestli vaše nároky neporostou.

Pro začátek vyzkoušejte bezdrátový bezbateriový vypínač, který si umístíte kamkoliv bez sekání do zdi. A spolu s tím získáváte i možnost ovládat totéž světlo nebo žaluzie z apky na mobilu přes Bluetooth.

Znáte to, s jídlem roste chuť. Možná se vám to zalíbí a jednou z toho systém budete chtít udělat. A to právě se Smart Switchi jde!

Můžete bezdrátově ovládat některé z nejčastěji používaných funkcí chytré domácnosti. Stačí k tomu aktor ve zdi (na místě pod klasickým vypínačem) a s ním bezdrátově propojený vypínač, který si umístíte kamkoliv.

Jak to funguje

Někde na zdi máte, dejme tomu, klasický vypínač/tlačítko řazení 1/0. A může to být docela klidně i vypínač, který není od ABB. Ke strojku toho vypínače do elektroinstalační krabice zapojíte aktor neboli akční člen. (Ano, chce to hlubší elektroinstalační krabici.) Nebo můžete akční člen umístit a zapojit do podhledu ke světlu. Někam na libovolné místo si dáte (nalepíte) bezdrátový vypínač, propojíte to spolu pomocí aplikace na telefonu. A voilà, máte vypínač na dálkové ovládání, stmívač nebo žaluziový ovladač po ruce tam, kde ho mít chcete. A navíc možnost ovládání téhož i z aplikace v telefonu. A nejen to. Můžete funkce ovládat centralizovaně. V apce je můžete spojovat do skupin a dokonce používat i časové režimy.

Akční člen pro ABB smart switch
Jednotlivé součásti chytrého vypínače ABB smart switch

Smart Switch potřebuje ke své činnosti komunikačního prostředníka. Říká se mu "proxy" zařízení. Tím může je bezsběrnicový aktor. Maximální komunikační vzdálenost aktoru a bezdrátového vypínače je cca 10 m. Zvládnou se domluvit i z místnosti do místnosti. Má to samozřejmě své limity - na 1 proxy zařízení můžete navázat maximálně 3 Smart Switche.

Smart Switch komunikuje skrze proxy zařízení a to vám umožní připojit se k instalaci přes Bluetooth nebo ABB-free@home wireless. Pokud dosud nemáte žádný ABB-free@home systémový modul, k aktoru se připojíte přes apku pomocí bluetooth a spárujete ho se Smart Switchem. Tyto bezdrátové ovladače (světel, žaluzií,...) můžete kdykoliv později začlenit do systémové chytré domácnosti ABB-free@home wireless dokoupením a instalací panelu OneTouch. Tím pak získáváte možnost ovládat stejné funkce na dálku z mobilního telefonu odkudkoliv a rozšiřujete své možnosti třeba i o ovládání LED pásku od Philips Hue.

Smart Switche využijete k ovládání jednotlivých zařízení, místností nebo celého domu

Ovládání zařízení

Ovládáte funkce pomocí Smart Switchů jednotlivě.

Ovládání místnosti

Prostřednictvím bezsběrnicového protokolu ABB-free@home® systémově propojíte až 32 zařízení. Pořád ještě nepotřebujete žádný systémový modul. V ovládání místnosti máte k dispozici časové týdenní programy pro automatizaci chodu domácnosti.

Ovládání domácnosti 

Když si chcete začít užívat možnosti systému naplno včetně externího přístupu, tedy možnosti ovládání na dálku odkudkoliv. K tomu už budete potřebovat systémový modul nebo domovní videotelefon OneTouch 7“.
Možnosti ovládání domácnosti s ABB Smart Switch
Piktogram přeškrtnutá baterie
Bezdrátové, bezbateriové

Kouzlo spočívá v piezoelektrickém jevu. Při stlačení kolébky vypínače se generuje energie pro přenos informace.

Piktogram 3 dílky puzzle
Kompatibilita s zařízeními ABB-free@home® wireless a ABB flexTronics® wireless

Vše je jeden ekosystém. Máme na mysli aktory Smart Switchů, flexové vypínače i starší ABB-free@home wireless zařízení.

Piktogram mnoho možností
Funkčně přizpůsobivé

Můžete dosáhnout například toho, že klapka na vypínači bude ovládat aktor v úplně jiné místnosti. Vaší fantazii se meze nekladou.

Designově přizpůsobivé

Elegantní nebo barevné? Nadčasové nebo moderní? Smart Switche můžete mít v designech a barvách Zoni, Levit, Tango, Future. A pozor, pokud už máte vypínače Friends of Hue (FoH) nebo Casambi (BT), jejich kryty můžete využít i pro Smart Switch.

Tipy kde se Smart Switchem můžete začít

Třeba u postele, abyste mohli zhasínat světlo na stropě a nemuseli kvůli tomu vstávat. U dveří místnosti do elektroinstalační krabice schováte aktor a Smart Switch si nalepíte na noční stolek.

V zahradním designu se osvětlení často přidává až dodatečně, takže chybí možnost rozsvěcet a zhasínat světlo v pergole z obývacího pokoje. Aktor zapojíte do krabice k venkovnímu vypínači a bezdrátový Smart Switch si umístíte kamkoliv v obýváku.

Ovládání žaluzií je klasický příklad. Při rekonstrukcích se často instalují žaluzie vybavené motory, jenže k nim neexistují rozvody pro ovládání. Vyřešíte to kombinací aktoru a bezdrátového ovladače Smart Switch.

Ovládání vypínačů v ložnici z postele mobilem

Jednoduchý postupného rozšiřování chytré domácnosti pomocí Smart Switchů

  1. Chcete v domě ovládat žaluzie a koupíte si tyto chytré žaluziové Smart Switche s aktory do krabičky. Nemáte žádný systémový modul ani centrální ovládací panel OneTouch. Zapojíte žaluzie na Smart Switch a můžete je ovládat vypínačem umístěným kdekoliv nebo z apky v telefonu.
  2. Zalíbilo s vám to, ale zapomněli jste na centrální ovladač žaluziíí a chybí vám i kabel. Dokoupíte 1x Smart Switch a napárujete ho jako skupinový ovladač.
  3. Zjistíte, že to funguje skvěle a chtěli byste mít možnost ovládat žaluzie i z práce. Dokoupíte si systémový modul nebo OneTouch 7“ panel a je to. Systémová instalace je na světě.

Nebo... odchodovým tlačítkem Smart Switch vypnete termostaty při odchodu z domu (vyvolání přednastavené scény) a před příchodem z práce zase jedním klikem na mobilu nastavíte termostaty do komfortního režimu.
Renovation-Smart-Switch

V čem je Smart Switch jiný od dalších chytrých vypínačů ABB?

Pokud znáte vypínače ABB-free@home flex, zdá se to být skoro to samé, že? Skoro...

  • V čem se Smart Switch liší od ABB-free@home flex vypínačů? Cenově vás vyjde na polovic. A původní obyčejný vypínač/ovladač nemusí být nutně od ABB. Nemá žádné svorky pro připojení kabelů ani baterii.
  • V čem se to liší od Casambi (BLE) vypínačů? BLE vypínače umí ovládat jen Casambi světla - zapnout a vypnout. Smart Switchem můžete ovládat jakékoliv světlo (kromě Casambi). A to ne jenom zapnout/vypnout, ale i ovládat světelné scény, nebo žaluzie. Můžete je použít jako centrální ovladač. BLE vypínače nemůžete zakomponovat do systému chytré domácnosti ABB-free@home, kdežto Smart Switch ano.
  • V čem se liší od Friends of Hue? Vypínač Friend of Hue umí ovládat svítidla od Philips a nic dalšího. 


Nabídka akčních členů pro Smart Switch

Instalace a uvedení do provozu

Z čeho se skládají bezdrátové vypínače Smart Switch?

  • Bezsběrnicový ovládací člen
  • Generátor energie chytrého spínače
  • Montážní deska se spínacím členem pro šroubovanou montáž
  • 2násobné krytky a rámeček v několika designech a barvách
  • Oboustranná lepící páska pro umístění bez vrtání

Smart Switch můžete nastavit až pro 4 samostatné ovládací funkce. Tyto funkce mohou být světla, žaluzie, scény a skupiny. Dlouhé a krátké stisky tlačítek jsou snadno realizovatelné pro spínání, stmívání a ovládání žaluzie.

Spárování aktoru se Smart Switchem, jakož i přiřazení funkce tlačítkům, provedete v aplikaci ABB-free@home® Next. Váš mobilní telefon načte Smart Switch pomocí NFC a po začlenění do instalace nastavujete jeho funkce v ABB aplikaci..

 

4 tlačítka vypínače Smartswitch
Komponenty pro instalaci chytrého vypínače ABB Smart Switch

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language