Digitální časové spínače na DIN lištu

S ročním nebo týdenním plánovacím režimem, s astronomickou nebo soumrakovou funkcí. Pro byty, rodinné domy, komerční budovy i průmysl.

Digitální časové spínače se používají pro časové řízení spotřebičů připojených do elektrické sítě. Pomáhají snížit spotřebu energie. Pomocí digitálního časového spínače se dá naplánovat osvětlení, vytápění, větrání nebo třeba zavlažování.

Můžete řídit osvětlení (i více místností nezávisle na sobě). Můžete řídit systém topení podle různých dnů v týdnu. Můžete nastavit automatické spouštění a zvedání žaluzií na určitý čas. Časový spínač s astronomickou funkcí dovede zapínat zavlažovací systém podle východu a západu slunce nebo ve vámi stanoveném čase.

Proč chtít časový spínač na DIN lištu od ABB

  • Velký výběr variant, funkcí a programů: Na výběr máte varianty s ročním nebo týdenním časovacím režimem, s astronomickou nebo soumrakovou funkcí. Můžete nastavit standardní, impulsní, cyklický, náhodný a prázdninový program.
  • Automatické přepínání letního / zimního času.
  • Jako příslušenství nabízíme GPS antény DY DCF77 a DY, které umožňují automatické nastavení datumu a času v závislosti na v dané lokalitě.
  • Paměť zařízení pojme až 120 událostí.
  • Přesnost s odchylkou ±0,5 sekund / den.
  • Z jednoho zařízení můžete řídit až 8 kanálů: K digitálnímu časovému spínači DY365 můžete přidat prodlužovací kanálovou jednotku DY365 2CE nebo DY365 4CE, čímž získáváte možnost řídit 4 až 8 kanálů jedním časovým spínačem.
  • Nastavení můžete provádět vzdáleně přes mobil: Pomocí Bluetooth v kombinaci s aplikací DBT Timer APP (Android, iOS) můžete vizualizovat nastavení, vytvářet nové programy, ovládat reléové výstupy a aktivovat náhodné i cyklické funkce. Pomocí mobilu můžete i přenášet programy z jednoho zařízení na druhé.
  • Ani výpadek proudu neohrozí přesnost funkce: Časové spínače mají zabudovanou baterii s dlouhou životností, aby vydržely nezávisle fungovat i při výpadku proudu. Díky tomu nehrozí ztráta programů a časových nastavení.

Produkty

DY365

2kanálový digitální časový spínač s ročním plánovacím režimem. Pokud přidáte prodlužovací kanálovou jednotku DY365 2CE  nebo DY365 4CE, můžete jedním zařízením ovládat až 8 kanálů.

Spínač můžete doplnit anténou DY GPS nebo anténou DY DCF77, které umožňují automatickou časovou synchronizaci časového spínače.

DW1 a DW2

Digitální týdenní časové spínače s 1 a 2 kanály. Umožňují vyřadit normální týdenní program a nahradit jej stále se opakujícím programem se stejným týdenním režimem.

DWA1 a DWA2

Týdenní časový spínač s astronomickou funkcí, s 1 nebo 2 kanály. Připojená zařízení zapíná a vypíná podle východu a západu slunce. Toto automatické naprogramování je založeno na algoritmu výpočtu času východu a západu slunce pro danou lokalitu. Po zapnutí spínače jenom vložíte datum, čas a zeměpisné souřadnice.

Astronomický digitální spínač je dobré použít místo soumrakového spínače, když hrozí že by správnou funkci soumrakového spínače mohl rušit nadměrný jas okolního prostředí, kouř, prach apod. DWA1 a DWA2 jsou přímo ideální pro řízení osvětlení památkových budov, fasád, fontán, pro světelné nápisy a výlohy obchodů.

DWTL1

1kanálový digitální časový spínač s astronomickou funkcí a externí sondou pro měření jasu DWS. Je vhodný pro řízení venkovních osvětlovacích systémů a světelné nápisy. V případě potřeby můžete vyřadit týdenní programování. DWT1 můžete nakonfigurovat jako astronomický časový spínač s DWS sondou. (Počáteční konfigurace vyžaduje zátěžovou aktivaci v trvání od východu do západu slunce a v čase s nízkou intenzitou světla během dne.) Potom funguje jako programovatelný soumrakový spínač, u kterého se v případě špatných světelných podmínek aktivuje astronomická funkce a spínač se orientuje podle východu a západu slunce.

Jak si správně vybrat?

Jak si vybrat ten správný typ digitálního časového spínače pro vaši instalaci? Pomůže vám jednoduchá přehledová tabulka:

Chcete se dozvědět víc?

Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language