Schodišťové spínače E 232

Schodišťové vypínače s časovou prodlevou. Pro rodinné domy, bytové domy, komerční budovy, veřejné prostory.

Schodišťový spínač slouží k řízení osvětlení, když je potřeba časově omezit dobu svícení. Používá se na schodištích ve víceposchoďových budovách, na spojovacích chodbách a průchodech, ve sklepích, garážích.

Proč si vybrat schodišťový spínač E 232

  • Časový rozsah můžete nastavit od 0,5 minuty do 20 minut.
  • Pracují tiše. Jejich provozní hlučnost je opravdu nízká.
  • Příjemně jednoduché na instalaci a ovládání.
  • Mají vysokou spínací schopnost: 16 A, 230 V AC.
  • Pomocí doplňkového modulu můžete snížit intenzitu světla na polovinu.

Produkty

E 232-230

  • Časový rozsah: 1–7 min. v krocích po 15 s.
  • Žárovková zátěž: 50 mA, 2 300 W.
  • Jmenovité napětí: 230 V AC.
  • Jmenovitá frekvence: 50 Hz

       
E 232E-230N, E 232E-8/230N

  • Časový rozsah: 0,5–20 min. plynule.
  • Univerzální napětí navíc (E 232E-8/230N): galvanicky oddělený ovládací vstup pro napětí 8…240 V AC/DC.
  • Žárovková zátěž: 150 mA, 2 300 W.
  • Jmenovité napětí: 240 V AC.
  • Jmenovitá frekvence: 50 / 60 Hz.

       
E 232E-230 Multi 10, E 232E-8/230 Multi

U těchto přístrojů máte na výběr 10 nastavitelných funkcí (zahrnují funkci předběžné výstrahy, časovač, přepínač se zpožděním / bez zpoždění). Díky elektronicky řízenému připojování zátěže v okamžiku nulového napětí dosahují velmi vysokého spínacího výkonu 3600 W (žárovkové zatížení).
  • Časový rozsah: 0,5–20 min. plynule.
  • Univerzální napětí navíc (E 232E-8/230 Multi 10): galvanicky oddělený ovládací vstup pro napětí 8…240 V AC/DC.
  • Žárovková zátěž: 150 mA, 3 600 W.
  • Předvýstraha podle DIN 18015-2.
  • Dlouhý časový rozsah 60 min.
  • Jmenovité napětí: 240 V AC.
  • Jmenovitá frekvence: 50 / 60 Hz.

Chcete se dozvědět víc?

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumentace
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language