TL1
1kanálový soumrakový spínač pro montáž na DIN lištu. Používá se v kombinaci s externím senzorem TLs, který sleduje, jestli je intenzita okolního světla vyšší nebo nižší než nastavená hodnota. Externí senzor TLs je součást dodávky, můžete ho objednat i samostatně jako náhradní díl.
Vlastnosti:
- - Výchozí hodnota intenzity okolního světla je z výroby nastavena na 10 luxů.
- - Nastavitelná prahová hodnota jasu od 2 do 200 luxů.
- - Spínací prodleva 23 s ± 10 % pro aktivaci a 23 s ± 10 % pro deaktivaci.
- - 2 indikační LED diody: jedna pro indikaci stavu kontaktů, druhá pro prahovou hodnotu.
- - 4 různé rozsahy nastavení intenzity venkovního osvětlení.
- - Nastavitelná spínací prodleva.
- - Šířka 1 modul.
TL1 Pole
1kanálový soumrakový spínač pro instalaci na sloup / na stěnu. Je vybaven zabudovaným senzorem. V pouzdru jsou obsaženy vstupy s fotobuňkou a součástí je i kabeláž, včetně kabelových průchodek, které zajišťují vysoký stupeň krytí. Soumrakový spínač TL1 Pole vynikající odolnost vůči atmosférickým vlivům a dlouhou životnost.
Vlastnosti:
- Výchozí hodnota intenzity okolního světla je z výroby nastavena na 10 luxů.
- Nastavitelná prahová hodnota jasu od 2 do 200 luxů.
- Spínací prodleva 25 s ± 10 % pro aktivaci a 35 s ± 10 % pro deaktivaci.
- Krytí IP 54.
- Rychlá a snadná instalace díky jednoduchému vodičovému připojení a snadnému nastavování.
- Schéma zapojení vyznačeno laserovým potiskem na zadní straně výrobku.