Dlouhá chodba, skladovací hala nebo kancelářský open space - to všechno jsou velké prostory, kde potřebujete hodně světel. A ta světla chcete rozsvěcet/zhasínat na několika různých místech. To je příkladná situace, kdy se vám velmi osvědčí impulzní relé. V elektroinstalacích se nejčastěji používá k ovládání osvětlení nebo jiných elektrických spotřebičů z více míst. Oproti klasickému zapojení spínačů má impulzní relé nesporné výhody.
K jednomu impulznímu relé můžete připojit a společně ovládat více světel tam, kde už klasický spínač nestačí s dechem. Pokud vám jedno relé nestačí (světel na něj bude moc), přidáte jednoduše další relé a ovládat je můžete obě najednou.
Na rozdíl od klasických vypínačů můžete impulzní relé snadno kombinovat. Např. se soumrakovým spínačem (pokud bude v prostoru dostatek světla, tak si uživatel nerozsvítí). A nebo můžete třeba vytvořit automatické vypnutí se zpožděním (pokud se chodbou pouze prochází). K relé navíc snadno přidáte další tlačítka, aniž byste museli výrazně zasahovat do existujícího rozvodu.
Oproti klasickému relé, má to impulzní nespornou výhodu, že pro zapnutí/vypnutí vám stačí pouze impulz a relé pak drží stav bez nutnosti napájení. Takže šetří energii.
Impulzní relé se doporučuje použit u větších instalací s LED zdroji a svítidly kvůli lepší ochraně kontaktů u spínacích prvků tj. vypínačů na stěně.
Impulzní relé tedy nabízí jednoduchý, flexibilní a efektivní způsob, jak ovládat osvětlení a další zařízení z více míst.