Instalační jističe (MCB)

Dlouhá životnost, snadná instalace i výměna

Jistič chrání elektrický obvod proti přetížení a zkratu. Jakmile jistič detekuje přetížení, automaticky přeruší elektrický obvod, aby nedošlo k poškození vodičů a požáru. Má k tomu účelu dva rozdílné vypínací mechanismy. Zajišťuje spolehlivost a bezpečnost elektrické instalace v bytech, domech, garážích. Žádná elektrická instalace se bez něj neobejde.

Řešíte jističe pro domácnost, do průmyslové instalace nebo pro UL aplikaci? V naší nabídce je rozhodně najdete.

Proč chtít jističe od ABB

  • Máme širokou a ucelenou výrobkovou řadu, která splní nároky naprosté většiny instalačních aplikací. Máte možnost výběru různých charakteristik (B, C, D, K, Z), konfigurací (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), zkratové odolnosti (až 25 kA) a jmenovitými proudy (až 63 A).
  • Ušetříte čas a nervy při instalaci díky velmi praktickému pomocnému kontaktu s dolním upevněním.
  • Naše jističe jsou kompaktní a maličké, takže ušetříte i spoustu instalačního prostoru.
  • Navíc máte širokou možnost výběru dalšího příslušenství k jističům.
  • Výrobky jsou certifikované ve shodě se světovými normami pro příslušné přístroje (IEC, UL, CSA).
  • Když budete potřebovat, obraťte se na nás, poradíme, proškolíme.

Produkty

Jističe S 200


Jističe do bytu, do domu a pro menší komerční instalace o zkratové odolnosti do 10 kA a také pro průmyslové instalace o zkratové odolnosti do 25 kA.
  • Vyhovují normám IEC/EN 60898-1 a IEC/EN 60947-2.
  • Bezšroubové svorky na straně zátěže urychlují instalaci, zkracují dobu připojení vodičů.
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti pro instalujícího pracovníka, totiž IP20 – bezpečné na dotyk prsty.
  • Odolné laserové značení: Identifikační údaje na jističi jsou natištěny laserem, odolné proti oděru, poškrábání a působení rozpouštědel.
  • Speciální varianty: S 200 M UC pro střídavý i stejnosměrný proud, S 200 MT UC pro použití v železniční dopravě.
  • Pro trhy požadující standardy UL/CSA (UL1077 nebo UL 489) nabízíme variantu SU 200.

Jističe SN 201

Ochrana vodičů 1P+N v jediném modulu. Pro speciální bytové a komerční aplikace, kde je požadováno odpojení N vodiče. Zkratová odolnost až 10 kA.

  • Certifikace dle IEC/EN 60898-1.
  • Snadné vodičové připojení přípojnic.
  • Odolné laserové značení: Identifikační údaje na jističi jsou natištěny laserem, odolné proti oděru, poškrábání a působení rozpouštědel.
  • Držák štítků s informací o připojovaných zátěžích.
  • Červeně a zeleně odlišená indikace polohy kontaktů.

Jističe S 200 80 - 100 A

Pro instalace v obytných budovách i průmyslové aplikace. Vysoká úroveň vypínacích parametrů (do 6 kA při Ue = 400 V AC podle IEC/EN 60947-2 a IEC/EN 60898-1).

  • Certifikace IEC/EN 60898-1 a IEC/EN 60947-2.
  • Větší rozevírací otvor pro připojení kabelů do průměru až 50 mm2.
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti pro instalujícího pracovníka, totiž IP20 – bezpečné na dotyk prsty.
  • Červeně a zeleně odlišená indikace polohy kontaktů.
  • Štěrbina na zadní straně pro dokonalou viditelnost přípojnice v průběhu instalace.

2CDC021037S0013_UPRAVA

Kompaktní jističe řady S200 C

Ušetřete až 50% místa ve Vaší instalaci!

  • Máme širokou a ucelenou výrobkovou řadu, která splní nároky naprosté většiny instalačních aplikací. Máte možnost výběru různých charakteristik (B, C,), konfigurací (1P+1P v 1 modulu, 2P v 1 modulu, 3P a 4P ve 2 modulech), zkratové odolnosti (6 a 10 kA) a jmenovitými proudy do 40 A.
  • Naše jističe jsou kompaktní a maličké, takže ušetříte i spoustu instalačního prostoru. Prakticky můžete mít 2 jističe v jednom modulu.  
  • Ušetříte čas a nervy při instalaci díky velmi praktickým pomocným kontaktům.
  • Výrobky jsou certifikované ve shodě se světovými normami pro příslušné přístroje (IEC, UL, CSA).
  • Pozor!! Příslušenství, jako jsou pomocné a signální kontakty, včetně propojovacích list, není shodné s ostaními jističi!!
  • Když budete potřebovat, obraťte se na nás, poradíme, proškolíme.
S200C

Jističe S300 P

Jistič s vypínací schopností 25 kA a tepelnou ochranou.  Spolehlivá ochrana proti zkratu a přetížení v náročných aplikacích, jako jsou rozvodny, různé průmyslové aplikace, komerční budovy, datová centra a nabíječky pro elektromobily.

  • Nová konstrukce svorek - Můžete zapojit kabely až do 35 mm².
  • Variabilita napájení - Připojit napájení můžete shora nebo zdola a paralelně kabely i přípojnicemi.
  • Snadná montáž - Bez použití nářadí i při montáži na přípojnice.
  • Prostorově úsporný - Šířka 1 modulu v kombinaci s pomocným kontaktem s montáží zespod.
  • Celosvětová použitelnost s globálními certifikacemi - IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No.235.
Jistič 25kA

Jističe M300 P

Jistič s vypínací schopností 25 kA, bez tepelné ochrany. Hodí se např. u trvale přetěžovaných strojů a přístrojů. poskytuje spolehlivou ochranu proti zkratu v náročných aplikacích, jako jsou průmyslové a komerční budovy, datová centra a nabíječky pro elektromobily.

  • Nová konstrukce svorek - Můžete zapojit kabely až do 35 mm².
  • Variabilita napájení - Připojit napájení můžete shora nebo zdola a paralelně kabely i přípojnicemi.
  • Snadná montáž - Bez použití nářadí i při montáži na přípojnice.
  • Prostorově úsporný - Šířka 1 modulu v kombinaci s pomocným kontaktem s montáží zespod.
  • Celosvětová použitelnost s globálními certifikacemi - IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 No.235.
Jistic 25 kA M300 P

Vyberte si jistič podle účelu aplikace

Pomohou vám k tomu jednoduchá schémata:

Jističe ABB řadíme do skupiny výrobků označených jako systém M compact®. Vyznačují se tím, že je na instalační liště lehce vyměníte a propojíte s jinými přístroji. Usnadní vám to komfortní propojovací lišty s jazýčkovými přípojnicemi.


Jističe mají indikátor spínací polohy kontaktů na vypínací páčce, takže vždy hned vidíte, zda máte jistič v zapnuté nebo vypnuté poloze. Toto jednoduché a bezpečné opatření oceníte při údržbových pracích.


Jsou vybaveny válcovými zvedacími dvojitými svorkami, což je osvědčená a spolehlivá technologie, kterou uplatníte i v náročné průmyslové instalaci. Umožňuje vám to připojit až 4 vodiče různých průřezů.


Naše jističe jsou certifikované podle ČSN EN 60898-1, tedy bezpečné pro obsluhu laickou veřejností.

Chcete se dozvědět víc?

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language