100 let od vynálezu jističe

ABB to jistí v inovacích

Kdyby nebylo pana Huga Stotze možná bychom ani nepoužívali slovní spojení „nahodit jistič“ a měnili bychom ještě nějakou dobu pojistky. V roce 2023 je to už 100 let, kdy se začala psát historie moderních jističů. Převratný vynález v elektroinstalacích tenkrát světu přinesla firma Stotz, která je dnes známá jako ABB Stotz-Kontakt. 

Patent moderního jističe a jeho vynálezce
V roce 1923 sestavil Hugo Stotz tepelnou a magnetickou spoušť do jediného přístroje a vynalezl tak nový první jistič, který představoval revoluci v elektrických instalacích. Tento prvek bylo možno normálním způsobem našroubovat do běžného pojistkového držáku a po aktivaci (vypnutí) jej znovu nastavit do původního stavu (resetovat) a znovu použít.

Tyto první jističe (MCB, Mini Circuit Breaker) tak znamenaly obrovský skok v domovních elektroinstalacích a nahradily původní porcelánové pojistky. Problém pojistek byl v tom, že při větším množství proudu se kovový drát v pojistkách roztavil a pojistka musela být vyměněna pokaždé, když k takovému výkyvu proudu došlo. Jistič tak přinesl výraznou úsporu času i materiálu.

Vynález byl tedy na světě. První jističe se od tehdejších pojistek vzhledově až tak výrazně nelišily. Bylo to dáno tím, že musely pasovat do stejné zdířky jako pojistky. Proto první jistič byl šroubovací. Ostatně i v tom bylo řešení revoluční. Až mnohem později, v roce 1961, byl design jističů upraven pro montáž na dnešní DIN lišty, které dnes v rozvodnicích převážně používají. 

Žádná dnešní domovní elektroinstalace se nedokáže bez instalačních jističů obejít. Díky nim mohou ledničky, pračky a další domácí spotřebiče fungovat bezpečně, protože instalační jistič detekuje nežádoucí proudy a do 10 milisekund elektrický obvod přeruší. To je 10x rychleji, než mrknete okem. V té chvíli je jistič vystaven intenzivnímu teplu v rozmezí od 5 000 do 6 000 °C, což je teplota, která taví i horniny.

Více než 100 let vývoje, výroby a inovací

V roce 1918 se tehdejší společnost Stotz-Kontakt stala součástí BBC (Brown, Boveri & Cie.). Sloučením společností ASEA (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget) a BBC pak v roce 1988 vzniká ABB. Od doby prvního vynálezu instalačního jističe jich firma dnes známá jako ABB Stotz-Kontakt vyrobila přes miliardu. Výrobní závod je v německém Heidelbergu a ročně produkuje více než 40 milionů jističů.

Kromě jističů společnost vyrábí mnoho dalších výrobků pro elektrické instalace, automatizaci budov, jako jsou rozvodnice pro modulární přístroje nebo bezpečnostní prvky pro provoz strojů Jokab Safety, jako jsou senzory, stykače, spínače a další. 

První instalační jistič ABB vynalezl Hugo Stotz, který sestavil tepelnou a magnetickou spoušť do jediného přístroje a připravil tak půdu pro snadno instalovatelné, bezpečné a spolehlivé jištění v elektrický instalacích. I po 100 letech přináší ABB světu nová inovativní řešení. Nový miniaturní jistič S300P a „kombík“ - jistič i chránič v jednom modulu DS301C jsou toho důkazem. ABB to jistí!

Historické milníky

  • 1923 – vynález jističe – Hugo Stotz
  • 1961 – první modulární jistič Stotz
  • 1980 – první hlavní jistič od Stotz
  • 2011 – nový design modulárních přístrojů ABB
  • 2023 – první „kombík“ jistič + chránič v jednom modulu od ABB

Historie jističů v obrazech

Historický patent firmy Stotz na jističe
Historicky první jistič
Historická reklama na jističe
První jističe na světě vyráběné firmou Stotz

Seznamte se s našim kompletním portfoliem modulárních přístrojů pro montáž na DIN lištu do rozvodnic:

Kontaktujte nás

Select region / language