Spolehlivá ochrana před elektrickým obloukem a proti zemním poruchám, která zabrání vzniku požáru.
Ročně propukne v Evropě přes 2 milióny požárů. Více než 1/3 z nich je způsobena poruchami v elektrické instalaci, a to hlavně v důsledku nebezpečného elektrického oblouku. Přitom stačí málo. Oblouková ochrana s integrovaným malým jističem a nebo s proudovým chráničem s nadproudovou ochranou, tj. v kombinaci jistič/chránič dokáže spolehlivě ochránit jakýkoli typ budovy.
Výrobky AFDD (Arc Fault Detection Devices) S-ARC1 a DS-ARC1 vám v tomto ohledu zajistí naprostou bezpečnost. Včasnou detekcí poruchového oblouku a odpojením zasaženého obvodu ochrání osoby a zařízení u vás doma, ve firmě, ve výrobním provozu. Chrání proti nadproudům, sériovým poruchovým obloukům, poruchám paralelních a zemních oblouků.
Proč chtít AFDD od ABB
- Při instalaci a připojování vodičů ušetříte až 50 % času: Díky standardnímu uchycení, které je stejné jako u všech ostatních našich výrobků systému M compact®, AFDD v podstatě jenom nacvaknete na již existující přípojení. Nemusíte tahat žádné další kabely.
- Napájení můžete připojit shora i zespodu: Nahoře i dole máte k dispozici dvojité připojovací svorky pro samostatné napájení - 10 mm2 (přípojnice) a 25 mm2 (kabely).
- Snadná propojitelnost s ostatními přístroji v rozvodnici: AFDD sdílí stejné příslušenství jako jističe, proudové chrániče a naše ostatní výrobky skupiny System pro M compact® a jsou s nimi kompatibilní.
- Zaručená bezpečnost: Testovacím tlačítkem ověříte správnost funkce. Kromě toho průběžně probíhá interní autotest.
- LED kontrolky pro snadné hledání závad na síti a funkce „Memory“: LED kontrolky monitorují provoz obloukové ochrany a informují o příčině její ativace. Z paměti pak můžete vyvolat informace o poslední aktivaci.