Automatické přepínače

Okamžité automatické přepínání mezi dvěma zdroji napájení

ABB nabízí rozsáhlý sortiment automatických přepínačů (ATS), v rozsahu od 40 do 1 600 A. Díky svým vlastnostem a funkcím jsou vhodné pro kritické napájení v nemocnicích, datových a telekomunikačních centrech, kontinuálních výrobních linkách, nebo všude tam, kde výpadek napájení může vést k ohrožení zdraví, představuje velké ekonomické ztráty nebo u zařízení pro zajištění požární bezpečnosti staveb.

 

Jednoduchý návrh a montáž

Dodávané přepínače sdružují všechny potřebné senzory, ovladače, spínací prvky, uživatelské rozhraní, zapojení a přepínací logiku do jedné kompaktní jednotky. Projektant tak nemusí řešit zapojení dvou mechanicky blokovaných spínacích prvků, jejich zapojení a spínací logiku. Výrobce rozváděčů namontuje a připojí jen jediný přístroj.

 

Spolehlivý a bezpečný provoz

Přepínače obsahují mnoho funkcí pro spolehlivý a bezpečný provoz. Přepínače TruONE® jsou vybaveny funkcí prediktivní údržby a hodinami reálného času pro záznam událostí. V nouzových situacích je možné přepínače ovládat také ručně, a to i pod zátěží.

 

Volitelná konektivita

Komunikaci lze do přepínačů doplnit pomocí volitelných zásuvných modulů, a to i kdykoliv později přímo v místě instalace. Nebo lze moduly komunikace vyměnit. Přepínač tak splňuje nejen současné požadavky, ale je připraven i na změny a rozšíření, které mohou nastat během provozu.

TruONE a Compact

Produkty

Nástroje a podpora

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language