Compact ATS

Kompaktní bez kompromisů
Automatické přepínače Compact ATS jsou právě takové - kompaktní, úsporné a inovativní. Řešení "vše v jednom" přináší nekompromisní spolehlivost, bezpečnost a výkon jaký od automatického přepínače očekáváte. Navíc přináší o 100% snadnější provoz a šetří až 40% plochy montážního prostoru.

Bezpečnost a ochrana
Neobsahují žádné odhalené vodiče. Všechny vodivé části jsou zakryty a chráněny před přímým dotykem. Přepínač lze ovládat také manuálně pomocí snadno dostupné ovládací páky a nasazením ovládací páky na přepínač dojde k vyřazení dálkového ovládání.

Úspora místa
Přístroj je navržen tak, aby byl extrémně kompaktní a zcela uzavřený. Ve srovnání s konvenčním řešením zabírá ABB Compact ATS přibližně o 40% méně montážního prostoru. Návrh "vše v jednom" znamená, že není potřeba žádné další příslušenství. Nepotřebujete ani externí zdroj napájení.

Dostupná řada
Funkce přepínačů jsou pečlivě vybrány tak, aby splňovaly hlavní požadavky aplikací na trhu bez přidání zvláštních, málo používaných, funkcí. Je to jednoduché, spolehlivé a funkční. Získáváte tak cenově dostupnou vysokou kvalitu ABB, kterou znáte a které důvěřujete.

Řada Compact ATS zahrnuje automatické přepínače od 40 do 125 Ampérů (IEC) ve dvou verzích:

  • OTM_C20D - Pro přepínání: Trafo / Trafo, s pevně nastaveným přepínacím časem a pevně nastavenými prahovými hodnotami přepětí a podpětí.
  • OTM_C21D - Pro přepínání: Trafo / Trafo nebo Trafo / Generátor s nastavitelným zpožděním jak přepnutí na záložní zdroj tak i zpětného přepnutí, a s nastavitelnými prahovými hodnotami přepětí a podpětí.

Vyhledavače přístrojů a dokumentů

Další přístroje

Kontaktujte nás

Select region / language