3-pólové stykače AF

Spolehlivost a provozuschopnost i v náročných podmínkách, úspory nákladů a optimalizace skladových zásob prostřednictvím nejnovější technologie stykačů AF pro proudy až do 2 850 A (odporová zátěž, AC-1), resp. 1 060 A (motory, AC-3).

Stykače řady AF stanovují nové měřítko výkonnosti. Od projektování, přes instalaci až po dlouhodobé užívání, vám stykače AF práci usnadní, zlevní a urychlí.

Proč si vybrat právě stykače AF?

Díky univerzálním cívkám, které můžete použít jak pro stejnosměrné, tak i střídavé napětí téže cívky, si pro pokrytí nejčastěji používaných hladin vystačíte pouze se 4 typy cívek (24 - 500 V AC, resp. 20 - 500 V DC). To vám pomůže zjednodušit a urychlit projekci i zlevnit a zjednodušit logistiku a skladovací procesy. 

Pusťte z hlavy starosti s výběrem a skladováním odrušovacích členů. Díky tomu, že stykače AF mají odrušovací členy zabudované v těle stykače, se vám sníží i výrobní náklady. 

Pro zařízení, které chcete použít v Evropě, Americe i Asii, vám postačí jediný stykač s cívkou 100 - 250 V AC/DC. Ten totiž pokrývá standardní síťová napětí používaná po celém světě.

Snížení výrobních nákladů si zajistíte použitím menšího rozvaděče nebo méně výkonného chlazení rozvaděče. Naše stykače mají totiž velmi malou spotřebu elektrické energie (přibližně o 60 % nižší než průměrný jiný stykač) a znatelně nižší tepelné ztráty.

Stykače AF oceníte v aplikacích s požadavky na časté spínání motoru. Umožňují totiž dosažení až  1200 spínacích cyklů za hodinu u motorů do 100 A.

Už se nemusíte obávat krátkodobých propadů a poklesů napětí. Stykače jsou díky širokým rozsahům ovládacího napětí provozuschopné i v podmínkách nestabilního napětí.

Pro speciální aplikace nabízíme další 3 varianty cívek: 12 - 20 V DC, 24–60 V 50/60 Hz AC, 20–60 V DC (verze pro PLC s výstupem ≥ 500 mA) a 24 V DC (verze pro PLC s výstupem ≥ 250 mA).

Pokud vaše zařízení provozujete v extrémních podmínkách, jsou pro vás stykače AF skvělou volbou díky širokému rozsahu provozních teplot od -40 do +70 °C (platí pro stykač neosazený nadproudovým relé).

Hledáte možnosti, jak urychlit proces výroby? Sáhněte po stykačích a motorových spouštěčích s push-in svorkami! Násobně zkracují čas pro osazení vodičů. Jsou vhodné pro aplikace vystavené rázům a vibracím a není u nich nutné po převozu nebo po delší době provozu utahovat šrouby svorek, aby se zabránilo uvolnění vodičů a z toho plynoucím rizikům.

Produkty

Základní řadu stykačů AF rozšiřují stykače pro speciální aplikace:

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language