Velikost rozvodnice si vyberete přesně podle rozsahu vaší instalace. Máme velikostní varianty od 4 do 72 modulů. Dvířka můžete mít průhledná v šedomodré benzínové barvě nebo neprůhledná bílá.
MISTRAL41F můžete zabudovat i do relativně tenkých stěn. Hloubka skříňky je v tomto směru vydařeným kompromisem a poskytne vám dostatek montážního prostoru. Je to dílem několika konstrukčních vychytávek. U víceřadých rozvodnic můžete měnit nejen hloubku umístění přístrojových DIN-lišt, ale i vzdálenost mezi nimi.
Proč chtít rozvodnici MISTRAL41F
- Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
- 11 velikostí na výběr! Není potřeba plýtvat místem a zabudovávat do zdi třeba zbytečně velkou skříň kvůli pár přístrojům. S rozvodnicemi od velikosti pro 8 modulů standardně dodáváme barevně rozlišené šroubové svorkovnice N a PE. Součástí dodávky jsou také kartónové kryty, které uchrání vnitřek skříňky před znečištěním maltou.
- Dvířka se dají otevřít až na 180°, s možností zavěšení vpravo i vlevo. Usnadní vám to přístup do rozvodnice. Chcete zabránit přístupu nepovolaných osob? Dvířka můžete dovybavit zámkem z volitelného příslušenství.
- MISTRAL41F můžete zabudovat i do relativně tenkých stěn. Přesto vás překvapí, kolik vám tahle rozvodnice nabídne montážního prostoru. Přístrojovou DIN-lištu lze umístit do dvou různých úrovní hloubky. Díky tomu můžete instalovat i přístroje s větší instalační hloubkou. Vzdálenost mezi DIN lištami si nastavíte na 125 mm nebo 150 mm. Tím získáváte velký prostor pro umístění vodičů jak pod lištami, tak i na bocích skříňky.
- Víc MISTRALů vedle sebe nebo nad sebou jednoduše propojíte. Použijete k tomu spojky z volitelného příslušenství.
- Je z recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů. Myslíme na naši planetu i na to, co s takovou rozvodnicí, až ji bude někdo za hodně hodně dlouho vyměňovat.