Úplný kryt pro předem určená zařízení PD (pokyny BB) dle ČSN EN 60670-24

Úplný kryt je určen pro domácí a podobné elektrické instalace, kam mají přístup i nekvalifikované osoby. Montáž úplného krytu může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle zákona 250/2021 Sb. Montáž musí být zakončena revizní zprávou.

Charakteristiky

  • pro Un < 400 V a In < 63 A dle parametrů použitého úplného krytu

Přístroje ABB schválené pro integraci v rámci úplného krytu PD

  • kompaktní jističe S200C
  • modulární jističe S200 a S200M
  • modulární chrániče RCD FH200, F200
  • modulární chrániče nadproudovou ochranou RCBO DS201, DS301C, DS202, DS204
  • vypínače a odpínače SD200, SHD200, E200
  • svodiče přepětí OVR
  • impulzní a instalační relé E260, E290 a E297
  • příslušenství – přípojnice a ochranné krytky PS, pomocné kontakty S2C-H, vypínací a podpěťové cívky S2C-UA/A
  • ostatní modulární přístroje – pojistkové odpínače E90, časové spínače DW1, AD1NO, podpěťová relé E236, instalační stykače EN, ESB, domovní zvonky SM a spínané napájecí zdroje CP-D, zvonkové transformátory TS a TM, schodišťové spínače E232, časová relé CT-MFD, soumrakové stmívače TL1, stmívače STD, modulární zásuvky M1174
  • inteligentní elektroinstalace ABB-free@home®
  • domovní automatizace ABB i-bus® KNX
  • obloukové ochrany AFDD

Návod a doporučení výrobce

  • živé a aktivní části musí zůstat nepřístupné
  • stupeň ochrany IP, pevnost IK, jmenovitý proud In, počet svorek N, počet svorek PE a rozměry úplného krytu dle katalogových informací
  • vnitřní zapojení musí být takové, aby minimální povrchové cesty mezi živými částmi a kovovými přístupnými nebo nepřístupnými částmi nebyly menší než 3 mm
  • průřezy vodičů musí odpovídat elektroinstalačním předpisům a normám

Oblast použití: domácnosti, rodinné domy, malé hotely, kanceláře, školy apod.

 

Všeobecné informace - úplný kryt:
EN 60670-24
• nevznikne nový výrobek
• posuzován jako součást elektroinstalace
• podléhá revizi jako elektroinstalace
• vybavení jen jasně danými přístroji výrobcem krytu
• údaje obsahující úplný kryt formou např. samolepky (nutné pouze pro rozvodnice Mistral):

samolepka úplný kryt

Výrobky certifikované k použití úplného krytu

Více informací

Kontaktujte nás

Select region / language