Rozvodnice UK600

Bytová rozvodnice, velmi inteligentní a flexibilní, s mnoha užitečnými detaily, které vám usnadní instalaci.

Velikost rozvodnice a její konfigurační možnosti si přizpůsobíte podle povahy a rozsahu vašeho instalačního projektu. Nejvíc ze všeho vás nadchne dokonalost využití instalačního prostoru. Práce s touhle rozvodnicí pro vás bude hotová radost.

S rozvodnicí UK600 získáte až o 200 % větší připojovací prostor. Odnímatelný držák přístrojů můžete uvnitř skříně umístit do nejvhodnějšího místa. Určitě oceníte vychytávky jako třeba kabelové vstupy s integrovaným držákem svorkovnice.

Rozvodnici UK600 nabízíme v pěti velikostech, jednou až pěti řadami a prostorem pro 12 – 60 modulů. Skříně můžete zabudovat do masivní i duté stěny. Podle typu rozvodnice, který si vyberete, dodáváme různá příslušenství.

Rozvodnice UK600 vyrábíme ve třech variantách: Standardní pro instalaci modulárních přístrojů na DIN lištu, Mediální a Kombinované rozvodnice, která obsahuje to nejlepší z vlastností standardní a mediální skříně včetně elektromagneticky odstíněného prostoru pro instalaci multimediálních komponent.

Díly skříně/pouzdra si můžete objednávat i postupně podle jednotlivých etap svého projektu - pro začátek skříň, v druhém kroku vnitřní vybavení s držáky přístrojů, svorkami a kryty, nakonec pak krycí rám a příslušná dvířka.

V případě, že vaše instalace vyžaduje více instalačního prostoru, využijete propojovací prvky, které dodáváme jako volitelné příslušenství. Umožňují spojení vícero skříní v horizontálním i vertikálním směru.

Pokud jde o design, máte na výběr z několika dveřních variant, podle toho, která se do daného interiéru hodí nejlépe. Díky tomu rozvodnice může být dokonce už i dekorativním prvkem domácnosti. Přečtěte si o tom článek, jak rozvodnice dovedou zútulnit domácnost. 

ABB rozvodnice pod omítku UK600

Co získáte s rozvodnicí UK600

  • Úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24.
  • Čas potřebný k instalaci zkrátíte až 10 %.
  • Získáte až o 200 % více prostoru pro instalaci.
  • Moderní řešení pro mediální osazení.
  • Možnost designového přizpůsobení s ohledem na okolní interiér.
  • Možnosti postupných dodávek pro různé fáze projektu.

Možnosti montáže UK600

  • Použití pro duté příčky i cihlové zdivo.
  • Horizontální i vertikální montáž.
  • Šroubové i násuvné rychlosvorky.

3 varianty bytových rozvodnic UK600

Standardní rozvodnice

Standardní rozvodnice UK600 poskytuje až o 200 % více instalačního prostoru, pro usnadnění montáže. K dispozici máte provedení až s pěti řadami včetně integrované svorkovnice.

Vnitrek-rozvodnice-UK600-standardni

Mediální skříň

Je určena pro multimediální zařízení, jako jsou routery či moduly elektronických datových médií. Přístroje instalujete na modulární perforované ocelové montážní desky. Napájení spotřebičů zajistí trojitá otočná zásuvka. 

Vnitrek-rozvodnice-UK600-medialni

Kombinovaná skříň 


Kombinuje vlastnosti standardní rozvodnice mediální skříně. Část datových médií a část patřící do rozvodnice jsou vzájemně odděleny pružnou dělicí přepážkou. K dispozici máte 24 nebo 36 modulů, prostor pro datová média je pak podle toho větší či menší.
Vnitrek-rozvodnice-UK600-combi

Možnosti vzhledu dvířek UK600

Standardní dvířka

Standardní dveře jsou vyrobeny z práškově lakované oceli. Jsou k dispozici v bílém (RAL9016) nebo antracitově šedém (RAL 7016).

UK600_standardni-dvirka

Mediální dvířka

Bílé (RAL 9016) dvířka s roletkami jsou vyrobena z práškově lakované oceli. Můžete si vybrat mezi dvěma verzemi: Jedna má ventilační otvory, druhá má plastovou vložku speciálně pro LAN směrovače.

Media door

Designová dvířka

Můžete si vybrat ze šesti variant designu: skleněné zrcadlo, plstěnou vložku sloužící jako nástěnka, vložku s dřevěnou dekorací, nerezový ocelový plech nebo vyjímatelný rám s ochranným sklem. Do něho pak můžete vkládat obrázky, fotky, případně plánek únikových cest. Další variantou je zadní podsvícení LED diodami, které zvýrazní vložený obrázek. Více informací v najdete v letáku.

Design door

Kontaktujte nás

Select region / language