Endanwender

Energieersparnis - Sparen Sie bis zu 30% auf Ihrer Stromrechnung

Die Gesamtkosten einer Anlage bestehen in der Regel aus 20% Capex und 80% Opex. ABB Ability™ EDCS hilft Endanwendern, wie z. B. Anlagenbesitzer und deren Mitarbeiter, die Amortisationszeiten zu verkürzen, indem sie ihnen die Möglichkeit geben auf mehrseitiger Ebene ihre Vermögenswerte zu beherrschen.

Vergessen Sie die Investition in komplexe Konstruktions- und Kommissioniersysteme. - Das ABB Ability™ EDCS bietet eine umfassende Unterstützung für einen kontinuierlichen Betrieb bei gleichzeitiger Reduzierung von Wartungs- und Energiekosten.

Fördern Sie Ihre Nachhaltigkeit und Ihre Energieeffizienz - und teilen Sie sie mit Ihren Stakeholdern. Entdecken Sie Ihr Kapital neu. Handeln Sie mit neuem Bewusstsein.


Erhöhen Sie den Wert Ihrer Anlage

Erhöhen Sie den Miet- bzw. Verkaufswert Ihrer Anlage und steigern Sie die Bewertung. Erhalten Sie Energieeffizienz- und Leistungszertifikate, indem die Daten automatisch von der elektrischen Anlage gesammelt werden - keine Notwendigkeit für teure Audits oder Vor-Ort-Bewertungen.

Schlau sein - durch Umweltbewusstsein

Die Reduzierung des Energieverbrauchs während der Spitzenzeiten und die steigende Nachfrage nach Bequemlichkeit können zu erheblichen Einsparungen führen. ABB Ability™ EDCS macht Einsparungen real und einfach. Übernehmen Sie jederzeit und von überall die Kontrolle über die Stromflüsse im System und erreichen Sie so mit wenigen Klicks eine intelligentere Energienutzung.

Ineffizienzen vermeiden

ABB Ability™ EDCS bietet umfassende Kenntnisse der elektrischen Anlage, die es Ihnen ermöglichen, Lasten zu überwachen, Kosten zuzuordnen und Verbesserungspotentiale zu identifizieren. Entfernen Sie Ineffizienzen, um bis zu 10% Energiekosten zu sparen.

Weniger ist mehr

Das ABB Ability™ EDCS bietet Ihnen und Ihren Partnern leistungsstarke Tools, vereinfacht den Informationsaustausch und liefert täglich höhere Effizienz mit geringerem Ausfallrisiko und einer Kostenreduzierung um 30%.
Der_intelligente_Anwender_390x390(1)

Erfahren Sie mehr

Select region / language