Schaltanlagenbauer

Einfache Installation - Verbinden Sie Ihre Anlage mit der Cloud in nur 10 Minuten  

Der einfache Installationsvorgang erlaubt Ihnen, Ihre Schaltanlagen mit mehr Fähigkeiten auszustatten. ABB Ability™ EDCS basiert auf einer einfachen und integrierten Architektur - Schaltanlagenbauer und Installateure müssen nur einstecken und loslegen ("Plug & Play").

Lassen Sie sich von unserem Innovationsdrang begeistern. Machen Sie sich die Produktnutzbarkeit und die Konnektivität zu Nutze, um Ihre Kundenprojekte zu verbessern und Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben.
Lassen Sie Ihr Angebot schnell und einfach wachsen.


"Plug & Play"
Weder komplexe Hardware oder Verbindungen, noch aufwändige Technik und hohe Kosten: Ein Kartuschen-Kommunikationsmodul - der neue Ekip Com Hub - muss nur auf dem Klemmenkasten installiert werden, um die Cloud-Verbindung herzustellen. Über eine Ekip Connect Software kann man das System mithilfe eines Assistenten in wenigen Minuten durch einen automatischen Scan von Geräten und Konfigurationen einrichten.

Minimaler Aufwand


Es sind keine komplexen Konfigurationen, Hutschienenadapter oder Gateways zu installieren. Im Vergleich zu ähnlichen Lösungen ermöglicht Ihnen das ABB Ability™ EDCS die Anzahl der benötigten Hardwarekomponenten um 60% zu reduzieren. Die integrierte Architektur des Systems ermöglicht des Weiteren die Reduzierung der Verdrahtung und der Verbindungszeit und vereinfacht die Integration von Geräten im System.

Unbegrenzter Wert
Eine einfache und integrierte Architektur liefert skalierbare und stets aktuelle Dienstleistungen für Ihre Kunden - so können Sie die teure und zeitaufwändige Einrichtung eines Energieüberwachungs- und Managementsystems mit vielen Komponenten einfach außer Acht lassen. Darüber hinaus ist es für Installateure und Schaltanlagenbauer möglich, die Switchboard-Performance und den Verlauf weiter zu verfolgen und direkt auf die technische Dokumentation zuzugreifen.
Der_schnelle_Schaltanlagenbauer_390x390(1)

Erfahren Sie mehr

Select region / language