Beyond Connected

Sichere, intelligente und nachhaltige Lösungen für die Unterverteilung

Beyond Connected

Optimieren Sie jede Projektphase

Beyond Connected

Profitieren Sie von einer einfachen und intuitiven Inbetriebnahme

Beyond Connected

Seien Sie bei der Wartung immer einen Schritt voraus



Die Digitalisierung verändert die Welt der Energieverteilung - sie wird sicherer, intelligenter und nachhaltiger.

Die Lösungen von ABB für die Unterverteilung schützen, überwachen, messen und machen Ihre Anlage schließlich intelligent und vollständig vernetzt. Mit unseren skalierbaren Lösungen kann jede Größe von öffentlichen, kommerziellen oder industriellen Gebäuden einfach an die Cloud angeschlossen werden, oder es kann über den Webserver auf Daten zugegriffen werden. Dank seiner Flexibilität können auch bestehende Installationen innerhalb eines Tages und ohne Austausch vorhandener Komponenten einfach umgerüstet werden, wodurch die Installations- und Konfigurationszeit fast auf Null reduziert und die Kosten für die Betriebsunterbrechung minimiert werden.

Durch die Einhaltung höchster Energieeffizienzstandards und die vollständige Kontrolle über den Gesamtverbrauch der Anlage können bis zu 20% Energie eingespart und die CO2-Emissionen um 15% reduziert werden. All dies wird mit den sicheren, intelligenten und nachhaltigen Lösungen von ABB für die Unterverteilung garantiert, die über die Konnektivität hinausgehen.





Vorteile

main-benefit-fast-implementation-in-any-type-of-installation_396x110
Schnelle Implementierung in jede Art von Installation

Unsere flexiblen und skalierbaren Lösungen können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden - von neuen Anlagen bis hin zur Modernisierung bestehender Anlagen in öffentlichen, gewerblichen oder industriellen Gebäuden jeder Grösse.

main-benefit-transparency-continuity-of-operations_396x110
Transparenz & Kontinuität der Operationen

Überwachen Sie Daten, erhalten Sie angepasste Warnmeldungen und planen Sie proaktiv Wartungseingriffe, um unerwartete Ausfallkosten zu vermeiden. Unsere digitalen Tools erhöhen nicht nur die Transparenz, sondern sparen auch Zeit und Aufwand in allen Projektphasen.

main-benefit-optimize-energy-and-facility-management_396x110
Energie- und Anlagenmanagement optimieren

Konfigurieren und programmieren Sie automatische Aktionen zur Reaktion auf ausgewählte Ereignisse, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind, um die Effizienz Ihrer elektrischen Systeme zu erhöhen.



Unser Angebot

Architektur

Sobald das System installiert und angeschlossen ist, können die auf der intuitiven Web-Benutzeroberfläche gesammelten Daten für eine Vielzahl von Bedürfnissen genutzt werden, von der Reduzierung des Energieverbrauchs bis hin zur Identifizierung potenzieller Risiken für die Betriebskontinuität. Der Empfang massgeschneiderter Warnmeldungen und die Konfiguration automatischer Aktionen sind nur einige der Funktionalitäten zur Optimierung des Energie- und Anlagenmanagements. Ständige Diagnosen und Echtzeit-Benachrichtigungen gewährleisten vollständige Transparenz über die Leistung des elektrischen Systems.



Weitere Produkte



Select region / language