Betrieb und Wartung

Sichere, intelligente und nachhaltige Lösungen für die Unterverteilung


Greifen Sie einfach von überall auf die Daten zu und verwalten Sie den Energieverbrauch Ihrer Anlage effizient. Ob in einem alten oder einem neuen Gebäude: Wir bieten einfache Lösungen, um Zeit und Kosten zu sparen und die Anlage und das Energiemanagement zu optimieren.

Mit unseren sicheren, intelligenten und nachhaltigen Lösungen für die Unterverteilung verbessern Sie die Energieeffizienz, steigern den Wert der Anlage um bis zu 5 % und senken Sie gleichzeitig die Wartungs- und Betriebskosten.




Hauptvorteile

abb-picto-easy-access-to-data

Einfacher Datenzugang

  • Überwachen und prüfen Sie Echtzeit- und historische Daten an Schutz- und Messgeräten online über das WebUI 
  • Bestimmen oder ändern Sie benutzerdefinierte Warnmeldungen und Benachrichtigungen ohne zusätzliche Software oder spezielle Programmierung
  • Bleiben Sie stets informiert und erkennen Sie früh mögliche Probleme und Kommunikationsfehler
 
abb-picto-guarantee-continuous-operations

Sorgen Sie für einen unterbrechungsfreien Betrieb

  • Planen Sie Wartungsarbeiten proaktiv, indem Sie Geräteleistungen und Restlebensdauer vergleichen
  • Vermeiden Sie unerwartete Ausfallkosten
  • Verbessern Sie den Anlagenwert um bis zu 5 %
 
abb-picto-automatic-control

Automatische Steuerung

  • Konfigurieren und programmieren Sie automatische Aktionen im Webinterface, um sofort auf ausgewählte Ereignisse zu reagieren, ohne manuell eingreifen zu müssen
  • Optimieren Sie Ihr Anlagen- und Energiemanagement
 
abb-picto-energy-savings

Energieeinsparungen von bis zu 20 %

  • Beseitigen Sie Ineffizienzen und verwalten Sie den Verbrauch Ihrer Anlage intelligent
  • Senken Sie Ihre Betriebskosten erheblich
  • Sparen Sie bis zu 20 % Energie und senken Sie Ihre CO2-Emissionen um bis zu 15 %
 


Weitere Informationen




Select region / language