Installation und Inbetriebnahme

Sichere, intelligente und nachhaltige Lösungen für die Unterverteilung


Der flexible Einbau der Unterverteiler, die optimierte Verdrahtung und die automatische Geräteerkennung beschleunigen die Installation von neuen und vorhandenen elektrischen Systemen in Gewerbe- oder Industriegebäuden jeder Grösse. Unsere skalierbaren Lösungen erleichtern die Nachrüstung vorhandener Installationen ohne den Aufbau zu verändern oder Bauteile zu ersetzen.



Hauptvorteile

operations 297x105

Einfach zu installieren

  • Schneller und flexibler Einbau von Unterverteilern dank des modularen Systems
  • Rasche und reibungslose Verbindung und Anschluss von Geräten ohne zusätzliche Werkzeuge in nur wenigen Schritten
 
ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-261x105

Schnelle Konfiguration

  • Fehlerfreie Konfiguration dank automatischer Erkennung der installierten Geräte, die direkt an den System Access Point übermittelt wird
  • System- und Einzelgeräte werden über spezielle intuitive Seiten des WebUI mit sofortiger Rückmeldung konfiguriert
  • Konfigurationen ähnlicher Systeme können untereinander ausgetauscht werden
 
ABB_picto_48x48_16_this_way_up_0815-Small

Nachrüstung vorhandener Installationen in nur einem Tag

  • Begrenzte Ausfallzeiten während der Einrichtung der neuen Lösung
  • Schneller Einbau von Unterverteilern und intelligenten Geräten
  • Anschluss an die Cloud in nur zehn Minuten.
 


Erklärvideos

M4M-Netzanalysegeräte
System pro M compact® InSite


Weitere Informationen



Select region / language