ABB verdrahteter Kleinverteiler

Eine schnelle Lösung für Ihre Projekte!


ABB bietet eine "Plug & Play"-Lösung an, die alle Wohnungen abdeckt und bereits mit den notwendigen Geräten vorverkabelt ist, um den Anforderungen des Schweizer Marktes gerecht zu werden.

Die UK600 Kleinverteiler, die in enger Zusammenarbeit mit Technikern entwickelt wurden, werden nun als vorverdrahtete Komplettlösung angeboten. Smarte Details wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und die variable Verwendung für Unterputz-, Aufputz- und Hohlwandmontage unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler.
Speziell für kleine bis grosse Wohnungen entwickelt, bietet diese breite Produktpalette für jede Art der Montage eine Lösung. 

Vorteile

  • Passende Komplettlösung für Standard-Anwendungen wie bspw. einer 3-Zimmer Wohnung, mit nur einem einzigen Bestellcode spart bereits Zeit bei der Bestellung
  • Keine eigene Verdrahtung mehr notwendig: "Plug&Play"
  • Genug Platz für Erweiterung der Vorverdrahtung, falls Bedarf besteht
  • Schnelle und einfache Befestigung der Kabel durch serienmässige Kabelzugentlastung oben und unten
  • Grosszügiger Verdrahtungsraum auf beiden Seiten und hinter den DIN-Schienen sowie ein ausgeklügeltes Verdrahtungssystem

Eigenschaften

  • Schutzklassen: II doppelt isoliert und I geerdet (in Verbindung mit Erdungsset, Zubehör)
  • Ausgestattet mit N/PE-Schnellklemmen für Schalttafeln mit Schienenmontagegeräten
  • Abstand zwischen den DIN-Schienen in den Verteilertafeln: 125 mm und/oder 150 mm
2CPX075002R9999_C - Typ 2B (1)

Überzeugen Sie sich selbst!


TYP 2B HIER BESTELLEN
Hinweis

Die folgende Webseite ist für den Schweizer Markt erstellt worden. Die Links führen direkt zur lokalen Seite unseres Grosshändlers.

Alle Möglichkeiten auf einen Blick

Die Lösung umfasst:
  • 1 x ABB FI/LS-Schalter SMISSLINE CLASSIC 3LN,C,16A,30mA,6kA
  • 2 bis 3 x ABB FI/LS-Schalter SMISSLINE CLASSIC 1LN,C,13A,30mA,6kA
  • Unterputz-Kombiverteiler UK600 mit Blendrahmen und belüfteter Tür inkl. mitgeliefertem Zubehör:
    • Modulare Lochblech-Montageplatten und herausnehmbare Geräteträger
    • Drahthalter zur Leitungsführung
    • Schottwand zur Potentialtrennung
    • Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage

Mehr erfahren

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language