ABB i-bus® KNX LED Universaldimmer

Konstantes und zuverlässiges Dimmen von LEDs - einfacher denn je

Internetheader_LED-Dimmer_Var3

Heutzutage ist das Dimmen von Leuchten eine entscheidende Funktionalität sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsgebäuden. Es ermöglicht Ihnen die perfekte Anpassung der Lichtverhältnisse an Ihre Bedürfnisse: Realisieren Sie eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer oder sorgen Sie für ein gleichmässiges Licht im Büro.

Die neuen ABB i-bus® KNX LED-Dimmer sind perfekt auf die Bedürfnisse des Marktes abgestimmt: Sie gewährleisten ein konstantes Dimmverhalten ohne negative Auswirkungen wie Flackern und Glimmen.

ABB Electrification Business Innovations Show 2020

Mehr Informationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Hauptvorteile

ABB-picto-flexibility
Flexibilität

Das Sortiment bietet zu jeder Anwendung das passende Gerät.

ABB-picto-Easy-DALI-commissioning
Einfache Inbetriebnahme

Die Parametervorlage ermöglicht die Einstellung von mehreren Kanälen in kurzer Zeit.

ABB-picto-integration-in-ABB-i-bus-KNX-tool
Integration in das ABB i-bus® Tool

Die Integration ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Diagnose.

Hauptfunktionen

  • Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi)
  • Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet
  • Automatische Lasterkennung (deaktivierbar)
  • Separater N-Anschluss pro Kanal
  • Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich
  • Mindestlast: 2W
  • Manuelle Bedienung auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich
  • Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich
  • Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das ABB KNX i-bus® Tool
  • Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen

 

LED Universaldimmer

Erfahren Sie mehr

Select region / language