ABB-Welcome-Neuheiten

Das Zuhause wird smarter

abb-welcome-header

Ob Ein- oder Zweifamilienhaus, grosse Wohnanlage oder Gewerbeimmobilie – ABB-Welcome ermöglicht die Realisierung massgeschneiderter Lösungen für unterschiedlichste Aufgabenstellungen. Moderne Zwei-Draht-Technik, intuitive Bedienung und elegantes Design kennzeichnen ein Programm, das technisch und gestalterisch Massstäbe setzt.

ABB-OneTouch_7_02

ABB OneTouch 7″ – Mehr Komfort, mehr Möglichkeiten

Ausgestattet mit einem 7-Zoll-Display ist das ABB OneTouch ein echtes Multitalent. Es lässt sich sowohl in das Türkommunikationssystem (ABB-Welcome 2-Draht System) integrieren als auch zur Steuerung eines Smart Homes mit ABB-free@home® wireless nutzen. Zudem ist es Matter-fähig und ermöglicht so die reibungslose Einbindung von Smart-Home-Geräten verschiedenster Hersteller. Ein besonderer Vorteil von ABB OneTouch 7″ ist seine Flexibilität, die sich vor allem bei Renovierungen und Nachrüstungen bezahlt macht.


Features

  • Zentrales 7″ Bedienpanel für ABB-Welcome® 2-Draht mit eingebautem ABB-free@home® wireless System Access Point.
  • Ermöglicht die Inbetriebnahme und Fernsteuerung eines ABB-free@home® Wireless-Systems sowie den Zugriff auf die ABB-Welcome® Türkommunikation.
  • Mit eingebauter App-Schnittstelle für die ABB-Welcome® App und die ABB-free@home® next App.
  • Unterstützt bis zu 150 ABB-free@home® Wireless-Teilnehmer.
  • Automatische Darstellung aller ABB-free@home® Controlframes mit Raumstruktur.
  • Eine individuelle Bedienseite mit bis zu 18 frei parametrierbaren Controlframes.
  • Kann auch als eigenständiges ABB-free@home® Panel in Kombination mit einem externen ABB-free@home® System Access Point genutzt werden.
  • Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
  • Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
  • Zur Unterputz- und Aufputzmontage, Abmessungen: 192 x 128 x 17.2 mm
  • Stromversorgung über den ABB-Welcome® 2-Draht-Bus, über Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3 af) oder über externe 20-32 V DC (SELV) Spannungsversorgung.
  • Integration ins Heimnetzwerk via LAN oder WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac).

 

ABB-Welcome Innenstation Video 4.3″

Die neue Video-Innenstation bietet einen leichten Einstieg in die Welt der Türkommunikation (2-Draht Technologie) von ABB. Dank des kompakten Designs und der intuitiven Schnellzugriffstasten können Anrufe bequem entgegengenommen werden. Die Freisprechfunktion und das klare 4,3″-Display machen die Innenstation zur idealen Wahl für das Zuhause.

  • Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten, Überwachung, Rufhistorie und Einstellungen
  • Mit Freisprechfunktion; Freisprechlautstärke einstellbar
  • Klingeltöne und Lautstärke direkt am Panel einstellbar
  • Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
  • Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des  Audiosignals in Hörgeräte.
  • Aufputzmontage, Abmessungen: 152 x 124 x 22.5 mm
innenstation-video-4.3

 

ABB-Welcome – Modulare Aussenstation nach Wunsch

Die modulare Bauweise von ABB-Welcome bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. In nur wenigen Schritten lassen sich so individuelle Aussenstationen einfachst konfigurieren.

 

 

ABB-Welcome – Innenstation Video 4.3″ WLAN

Dank der WLAN-Anbindung und der Konnektivität zu ABB MyBuildings Portal  ermöglicht die Video Innenstation 4.3 WLAN die Nutzung der ABB-Welcome-App (lokal und aus der Ferne). So besteht jederzeit und von jedem Ort eine gesicherte Verbindung zur eigenen Türkommunikationsanlage.

Diese Video Innenstation besticht durch eine intuitive und minimalistische Benutzeroberfläche. Das Bedienkonzept wurde darauf ausgelegt, dass NutzerInnen der Anlagen selbstständig mobile Endgeräte koppeln und entkoppeln können.

QR-Codes im Gerätemenü verlinken anwenderfreundliche Videos für die Inbetriebnahme und Kopplung dieser Endgeräte.

Innenstation Video 4.3 WLAN_M22401-W

 

Weitere Informationen

 

Select region / language