M4M-Netzanalysegeräte

Messen. Um Energie zu steuern.

Mehr Energieeffizienz, geringere Energiekosten und höhere Netzqualität: drei Ziele, die erfüllt sein müssen, um Gebäude nachhaltig zu betreiben. IoT-Geräte ‒ wie die neuen M4M-Netzanalysegeräte ‒ ermöglichen die genaue Überwachung von Energiedaten in Echtzeit und unterstützen damit eine bessere Performance bei reduzierten Umweltauswirkungen.

Die Netzanalysegeräte der neuen Baureihe M4M bieten eine vollständige Analyse der Netzqualität sowie eine hochgenaue Energieüberwachung anhand elektrischer Parameter und erweiterter KPIs für die Netzqualität.

Darüber hinaus können die M4M-Energiedaten durch Integration in eine gemeinsame Architektur mit weiteren intelligenten Komponenten noch effektiver genutzt werden.

Hauptvorteile

Produktpalette

 

 

 M4M 2X

  

M4M 20



M4M 30



M4M 32

 

Montage

 

 Normschiene

 Türeinbau

Türeinbau

 Türeinbau

 Strom, Spannung, Frequenz

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

Leistung & Energie (Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung)

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

 Tarife

 *

 

 ✔

 ✔

 THD (I, VLN, VLL)

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

Oberschwingungen

 **

 

 40th

 63rd

 Unsymmetrien (I, VLN, VLL)

 ✔

 

 ✔

 ✔

 Neutralleiterstrom

 Kalkuliert

 Kalkuliert

 Gemessen

 Gemessen

 Genauigkeit (IEC 62053-22)

 0.5S

 0.5S

 0.5S

 0.2S (5A)

 IEC 61557-12

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

 MID

 

 Optional

 Optional

 

 Bluetooth Low Energy

 ✔

 ✔

 ✔

 ✔

 Kommunikationsprotokolle

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Profibus DP-V0

BACNet / IP

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Profibus DP-V0

BACNet / IP

 Modbus RTU

Modbus TCP/IP

 RJ45 Daisy Chain (Ethernet-Version)*

 ✔

 

 ✔

 ✔

* Nur mit +RTS-Zusatz​

** 25th mit +PQ1-Zusatz, 40th mit +PQ2-Zusatz​

 

abb_s4m_promoimage_03-1_web

Setup4Meter überbrückt die Lücke zwischen intelligenter, digitaler Inbetriebnahme und Datenerfassung für Messgeräte, erleichtert die menschliche Arbeit durch Technologie und adressiert eine Reihe täglicher Herausforderungen, denen Installateure gegenüberstehen.

Die intuitive Navigation macht die Inbetriebnahme neu installierter Messgeräte deutlich schneller und einfacher, während sie dem Benutzer ermöglicht, Energiedaten von Messgeräten an einem einzelnen Standort oder mehreren Standorten zu erfassen und zu überwachen. Dies hilft Facility Managern und Standortverantwortlichen, Energieverschwendung zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und Betriebskosten zu senken.

 

android_3
ios_3


Anwendungen


  • Effiziente und rationale Nutzung des Echtzeit-Energieverbrauchs
  • Leistungsüberwachung, um Gebühren und Aufschläge des Netzbetreibers zu vermeiden
  • Genaue Teilabrechnung von einzelnen Abteilungen oder Mietern

  • Einfache Überwachung und Steuerung des Stromnetzes, um Stromausfälle, Schäden an Geräten, Anlagenstörungen und die Unterbrechung kritischer Prozesse zu vermeiden
  • Höhere Energieleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Energiekosten und der Treibhausgasemissionen von Industrieanlagen

  • Vollständige Überwachung der Netzqualität und Versorgungssicherheit und einfaches Erkennen, in welchem Teil des Rechenzentrums Oberschwingungen entstehen.
  • Vermeidung von Schäden an installierten Geräten und von möglichen Auswirkungen auf den Betrieb.

  • Alle elektrischen Parameter und die Netzqualität vollständig überwachen
  • Die Betriebszeit für eine der kritischsten und leistungsstärksten Endverbraucherlasten sicherstellen


FAQ


1. Was ist der Unterschied zwischen M4M 20 und M4M 30?

M4M 20 bietet eine vollständige Überwachung elektrischer Parameter (Strom, Spannung, Energie, Leistung …) sowie grundlegende Funktionen zur Netzqualitätsanalyse (THD …).

M4M 30 misst zusätzliche KPIs der Netzqualität (Oberschwingungen bis zur 40. Ordnung, Neutralstrommessung …) und verfügt über erweiterte Datenaufzeichnungsfunktionen.

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.


2. Kann ich dieses Produkt direkt installieren, ohne einen Stromwandler zu verwenden?

Nein, M4M ist nicht für die Direktmessung von Strom geeignet. Alle M4M-Versionen – ausser den M4M-Rogowski-Varianten – arbeiten mit …/1A- oder …/5A-Stromwandlern. Die M4M-Rogowski-Versionen funktionieren ausschliesslich mit R4M-Rogowski-Spulen.

3. Brauche ich externe Spannungswandler, um 690 V L-L zu messen?

Nein, alle M4M-Versionen messen Spannungen bis 400 V L-N, also 690 V L-L, ohne dass Spannungswandler (VTs) erforderlich sind. Für höhere Spannungsniveaus ist der Einsatz von Spannungswandlern möglich.

4. Welche Kommunikationsprotokolle stehen zur Verfügung?

Sowohl M4M 20 als auch M4M 30 sind mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen erhältlich: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0, BACnet/IP. Jede Produktversion verfügt über ein integriertes Kommunikationsprotokoll.

Produkte & Dokumente

Jetzt starten
Technische Dokumentation
Produktbrowser
Loading documents

Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

KONTAKTIEREN SIE UNS
Select region / language