Eine zuverlässige Energieversorgung ist für den Hockenheimring selbstverständlich von höchster Priorität. Ein Stromausfall während eines Motorsport-Rennens oder Konzerts hätte fatale Folgen. Der Hockenheimring setzt seit langem auf Produkte von ABB. So sind zahlreiche Sicherungsautomaten, Leistungsschalter und Fehlerstrom‑Schutzschalter verbaut, die eine sichere Stromversorgung gewährleisten.
Bereits im Jahr 2004 sorgten die ABB Produkte für eine sichere Energieversorgung, während Kimi Räikkönen auf dem Hockenheimring den neuen Streckenrekord von 1:13,780 Minuten aufstellte. In dieser kurzen Zeit fallen mittlerweile 117 Sicherungsautomaten in der deutschen ABB-Fabrik vom Band, die tagtäglich vor Überströmen die elektrischen Leitungen schützen. Was vermuten Sie, wie viele Sicherungsautomaten passen nebeneinander auf die 4,574 km lange Rennstrecke? Finden Sie die Antwort und ein paar weitere unterhaltsame Vergleiche in der beigefügten Infographik.