System pro E control

Das modulare Gehäusesystem für industrielle Anwendungen

Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen stellen hohe Anforderungen an Flexibilität, Schutz und Erweiterbarkeit. Mit System pro E control bietet ABB ein umfassendes Portfolio an Gehäuse- und Schaltschranksystemen für industrielle Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben.

Das modulare IS2 Anreihschranksystem wächst mit den Anforderungen mit und ermöglicht eine maximale Flexibilität in Planung, Installation und Erweiterung – ideal für komplexe Automatisierungslösungen von der USV-Anlage bis zur Steuerungstechnik.

Für kompakte und sofort einsatzbereite Lösungen bieten die SR2 Industriegehäuse zuverlässigen IP65-Schutz in 23 verschiedenen Standardgrößen und eignen sich für ein breites Spektrum an Maschinensteuerungen und Steuerungsanlagen. Beide Systeme bieten eine robuste Konstruktion, zertifizierte Schutzarten und umfangreiches Zubehör. Sie entsprechen internationalen Normen wie IEC 61439 und UL Type 12.


Gehäuselösungen

IS2 Automationsschränke
SR2 Schaltschränke

IS2 Automationsgehäuse

Die IS2 Automationsgehäuse sind für den Aufbau von Schalt- und Steuerungsanlagen in industriellen Anwendungen konzipiert. Das modulare Gehäusesystem unterstützt die Umsetzung normgerechter Lösungen nach IEC 62208 sowie IEC 61439-1/-2 und bietet eine hohe Flexibilität bei Planung, Installation und Erweiterung. Unterschiedliche Gehäusegrößen, Ausführungen und umfangreiches Zubehör ermöglichen eine bedarfsgerechte Anpassung an verschiedenste Anforderungen im Maschinenbau, der Gebäudeautomation und der industriellen Automatisierung.

Vorteile

  • Modulares Standschranksystem für Schalt- und Steuerungsanlagen
  • Typgeprüfte Lösungen nach IEC 62208 sowie IEC 61439-1/-2
  • Flexible Konfiguration durch verschiedene Gehäusegrößen und umfangreiches Zubehör
  • Geeignet für industrielle Anwendungen, Maschinenbau und Gebäudeautomation

→ Entdecken Sie hier unseren Produktkatalog

→ Erfahren Sie hier mehr über die IS2 Automationsgehäuse

 

SR2 Schaltschränke

SR2-Gehäuse sind ein komplettes Sortiment einteiliger Strukturen zum Bau von kleinen und mittleren Elektroschalttafeln für Steuer- und Schaltaufgaben oder kleine Verteilanwendungen. Sie werden besonders in Schaltschränken auf Maschinen, Heizungsräumen, Pumpensteuerungen und in jeder Situation im Zusammenhang mit Automatisierungsanwendungen verwendet, bei denen eine hohe Schutzart erforderlich ist. Die SR2-Gehäuse können auch für Verteiler der sekundären Ebene verwendet werden, da es möglich ist, das gesamte Sortiment modularer Geräte und Schalter auf einer DIN-Schiene zu installieren, kombiniert mit vorgestanzten und angelenkten Frontblenden in den Breiten 400, 600 und 800 mm.

Vorteile

  • Kompaktes Gehäusesystem für Schalt- und Steuerungsanlagen
  • Geeignet für kleine und mittlere Energieverteilungen sowie Steuerungen
  • Typgeprüfte Ausführung nach IEC 62208 sowie IEC 61439-1/-2
  • Hohe Schutzart IP65 und flexible Konfigurationsmöglichkeiten

So kontaktieren Sie uns

 

Die Schaltschranksysteme der Baureihe System pro E control bieten eine flexible und zuverlässige Lösung für den modernen Schaltanlagenbau. Bei Interesse an einem Angebot oder bei Fragen rund um das Produkt und individuellem Support wenden Sie sich bitte per E-Mail an: anfrage.ik@de.abb.com

Select region / language