Der Ty-Fast® ist der Vollkunststoffkabelbinder, der Ihre Kabel sicher und dauerhaft bündelt - selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Mit seiner hochwertigen Materialauswahl und der integrierten Kabelbindernase gewährleistet der Ty-Fast® ein schnelles und agiles Kabelmanagement. Der qualitativ hochwertige Type 2
Kabelbinder ist in schwarz nicht nur UV-beständig, sondern auch hitzestabilisiert bis +115°C.
Somit ist Ty-Fast® ideal für Anwendungen in den verschiedensten Branchen wie Maschinenbau, Chemie, Pharmazie, Gebäudeinfrastruktur oder bei Projekten in der erneuerbaren Energie.
Vorteile:
- Schnelle und einfache Installation
- Sichere und dauerhafte Befestigung durch ausgezeichnete Mindestzugfestigkeit
- Schnelle und effiziente Lösung für Ihr Kabelmanagement
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- UV- und hitzestabilisierter schwarzer Ty-Fast®