Für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) FI F200A, F, B bis 63A und FI/LS DS201, DS202C, DS203NC
beide Öffnungen der Klemmen können für den Anschluss von ein- und mehrdrähtigen Leitern von 0,75 mm² bis 25 mm², sowie feindrähtigen Leitern, mit und ohne Adernendhülsen, bzw. 0,75 mm² bis 16 mm² verwendet werden, jedoch begrenzt durch den Querschnitt der Leitung bzw. der Öffnung der Klemme.
Pro Kammer können zwei Leiter gleichen Querschnitts angeschlossen werden. Die beiden Kammern können mit unterschiedlichen Querschnitten belegt werden. Bsp. 1 x 10 mm² in der oberen und 2 x 1,5 mm² in der unteren Klemmkammer einer Klemme. Die Verwendung von Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten in derselben Kammer ist untersagt. Als Alternative können die unteren Anschlüsse an beiden Seiten der RCDs für Stiftphasenschienen benutzt werden.