Typ AB - Verschraubung mit Dichtung

90º Bogen

90°-Schneidringverschraubung einschließlich feststehenden oder drehbaren Außengewinden zum Verbinden mit Gewindeeinführungen und -aussparungen. Diese Verbinder können mit allen ungeschlitzten Harnessflex-Wellrohren verwendet werden und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • IP67 – IP68 (2 bar für 30 Minuten) – Die SRN Wellrohrdichtung schützt gegen das Eindringen von Wasser und Staub.
  • Die Druckschraube stellt die Belastbarkeit der Montage unter extremer Vibration sicher.
  • Erhältlich mit metrischem, PG-feststehendem Außengewinde, NPT- und PF-Gewinde.
  • Enthält eine Flachdichtung, die eine Abdichtung zwischen der Durchführung oder dem Gewindeloch und der Verschraubung sicherstellt.
  • Polyamid 66
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei

Zulassungen

  • ADR-Zulassung (NUR NC Wellrohre)
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

90º-Bogen (metrische Ausführung) – Verschraubungen mit Dichtung

Bogenkörper TeilenummerHutmutterDichtungsbuchseGleitringdichtungsscheibeRohrgrößeGewindegröße
NCNW
AB16-M16-90CN11SRN11SWM161613M16 x 1,5 mm
AB16-M20-90CN11SRN11SWM201613M20 x 1,5 mm
AB20-M20-90CN16SRN16SWM202017M20 x 1,5 mm
AB25-M25-90CN21SRN21SWM252522M25 x 1,5 mm
AB25-M25-90CN28SRN28SWM252523M25 x 1,5 mm
AB32-M32-90CN32SRN29SWM323229M32 x 1,5 mm
AB40-M40-90CN36SRN36SWM404036M40 x 1,5 mm
AB50-M50-90CN48SRN48SWM505048M50 x 1,5 mm
HINWEIS: Bogenkörper, Hutmuttern, Dichtungsbuchsen separat bestellen

90º-Bogen (PG Ausführung) – Verschraubungen mit Dichtung

Bogenkörper TeilenummerHutmutterDichtungsbuchseGleitringdichtungsscheibeRohrgrößeGewindegröße
NCNW
AB12-PG09-90CN07SRN07SWPG09108,5PG09
AB12-PG09-90CN09SRN09SWPG091210PG09
AB16-PG11-90CN11SRN11SWPG111613PG11
AB20-PG16-90CN16SRN16SWPG162017PG16
AB25-PG21-90CN21SRN21SWPG212522PG21
AB25-PG21-90CN28SRN21SWPG212823PG21
AB32-PG29-90CN32SRN29SWPG293229PG29
HINWEIS: Bogenkörper, Hutmuttern, Dichtungsbuchsen und Gleitringdichtungsscheiben separat bestellen

90º-Bogen (drehbar und metrisch) – Verschraubungen mit Dichtung

Bogenkörper TeilenummerHutmutterDichtungsbuchseGleitringdichtungsscheibeRohrgrößeGewindegröße
NCNW
ABS12-M16-90CN07SRN07SWM16108,5M16 x 1,5 mm
HINWEIS: Bogenkörper, Hutmuttern, Dichtungsbuchsen und Gleitringdichtungsscheiben separat bestellen
Weitere Gewindeausführungen einschließlich PF, PG, NPT und UNEF erhältlich – Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Select region / language