Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • português

ABB MNS® Niederspannungsschaltanlagen für die Chemie-, Öl- und Gasindustrie

345f24744363ab2c0ff2e7911b7e9d97

Die heutige Chemie-, Öl- und Gasindustrie stehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor zahlreichen Herausforderungen. Für Anlagenbetreiber und Instandhaltungsteams besteht die zentrale Aufgabe darin, die Produktionsleistung zuverlässig aufrechtzuerhalten – bei gleichzeitig höchsten Anforderungen an Sicherheit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit. Moderne, intelligente Schaltanlagen und Motor Control Center liefern durch zustandsbasierte Überwachung in Echtzeit gezielte Informationen, um abnormale Zustände frühzeitig zu erkennen und durch rechtzeitiges Eingreifen potenzielle Störungen zu verhindern.

Die MNS® Niederspannungsschaltanlagensysteme von ABB ermöglichen einen sicheren und durchgängigen Betrieb von Chemie-, Öl- und Gasanlagen, indem ungeplante Stillstände aufgrund elektrischer Fehler vermieden werden. Die Lösungen von ABB sind so konzipiert, dass sie Kosten und Ausfallzeiten minimieren – und gleichzeitig Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erhöhen.




—
Ihre Vorteile mit ABB MNS

Sicherheit

Eine Multifunktionswand reduziert das Risiko von Lichtbögen und gewährleistet den IP2x-Schutzgrad – auch nach dem Herausziehen von Einschüben. MNS ist so konzipiert, gebaut und typgeprüft, dass es Lichtbögen sicher eindämmt und so den Schutz von Personen und Anlagen gewährleistet. Die 24/7-Online-Temperaturüberwachung kritischer elektrischer Verbindungen sorgt für ein sicheres Arbeitsumfeld und ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Unregelmäßigkeiten.

Zuverlässigkeit

Die MNS-Schaltanlagen übertreffen die geltenden Normen. Sie sind vollständig zertifiziert, und die Bauartprüfung gehen über die Standardanforderungen hinaus – durchgeführt in den anerkanntesten Prüflaboren. Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit durch kontinuierliche digitale Überwachung, Analyse und Vorhersage von Fehler durch vorrausschauende Wartung. Weltweit stehen lokale ABB-Experten rund um die Uhr zur Verfügung und unterstützen auch bei den komplexesten Projekten.

Robustheit

Die mehr als 1,7 Millionen installierten MNS-Niederspannungsschaltanlagen in unterschiedlichsten Anwendungen belegen die außerordentliche Robustheit dieser ABB-Technologie. Die ausziehbare Bauweise ermöglicht Wartungsarbeiten an einzelnen Modulen, ohne den Betrieb der gesamten Schaltanlage zu unterbrechen – für maximale Prozesskontinuität. Flexibilität, Skalierbarkeit und Modularität machen MNS zur idealen Lösung für unterschiedlichste Kundenanforderungen.






Data centers H1

Webinar [EN]: Effizienz steigern und zuverlässige elektrische Systeme aufbauen

Erfahren Sie, wie die fortschrittlichen Schaltanlagentechnologien von ABB die Chemie-, Öl- und Gasindustrie transformieren. In diesem Webinar (Sprache: Englisch) lernen Sie innovative Strategien kennen, um Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Ihren Betriebsabläufen zu steigern. Erhalten Sie Einblicke in neueste Technologien – darunter Digitalisierung und vorausschauende Wartung – und sehen Sie reale Anwendungsbeispiele, die die Vorteile moderner Schaltanlagensysteme verdeutlichen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mit Expertenwissen und praxisnahen Lösungen einen Vorsprung in einem wettbewerbsintensiven Markt zu gewinnen.



—
Kundenreferenzen

evonik
Digitale Energieverteilungslösung für Evonik


Erfahren Sie, wie ein weltweit führendes Chemieunternehmen seine Betriebsabläufe durch den Einsatz der fortschrittlichen CMES-Technologie von ABB optimiert hat. Erleben Sie, wie Echtzeitüberwachung und datengestützte Erkenntnisse zu höherer Energieeffizienz und Betriebssicherheit geführt haben.

87fb797de4647cd302e9013d691757bc
Digitale Schaltanlagenlösungen für mehr Sicherheit und Effizienz

Nach einem Lichtbogenereignis, das die Motorsteuerzentralen eines Öl- und Gasunternehmens schwer beschädigte, setzte ABB innovative digitale Schaltanlagenlösungen ein. Erfahren Sie, wie die fortschrittlichen Systeme von ABB – einschließlich ABB Ability™ CMES – Sicherheit und Effizienz in der Chemie-, Öl- und Gasindustrie grundlegend verbessert haben.




—
Unser Angebot
IEC-Niederspannungsschaltanlagen und Motor Control Center (MCC)





—
Highlights

DC3
Effiziente und sichere digitale Lösungen – eine Erfolgsgeschichte

ABB wurde mit der Modernisierung einer 180.000 Tonnen starken Polycarbonat-Anlage beauftragt. Durch den Einsatz innovativer digitaler Technologien – darunter MNS Digital Niederspannungsschaltanlagen und ABB Ability™ CMES – konnte die Effizienz erhöht und die Betriebssicherheit verbessert werden. So unterstützt ABB den nachhaltigen Wandel in der Industrie.

DC2
Nachhaltig entscheiden



Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten von ABB. In diesem Whitepaper wird die Funktionsweise und Bedeutung unserer Environmental Product Declarations (EPDs – Umweltproduktdeklarationen) erläutert.

3c08528515119d8f20562a81536a81c6
Wasserstofffähige Kraftwerke



Die MNS Niederspannungsschaltanlagen von ABB stehen an der Spitze einer neuen Generation nachhaltiger Energieversorgung – insbesondere im Bereich wasserstofffähiger Kraftwerke. Sie markieren einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zu klimafreundlichen Energielösungen.



—
Downloadbereich

Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language