ABB MNS® Niederspannungsschaltanlagen und Motor Control Center (MCC)




185a876a1c4450c3e57b8aad584dd104

Power with purpose - Energie, die mehr bewegt

ABB MNS ist eine modulare Niederspannungsschaltanlage und Steueranlage, die speziell für die Energieverteilung und Motorsteuerung entwickelt wurde. Dank des modularen Aufbaus lässt es sich an individuelle Anforderungen komplexer Betriebsumgebungen anpassen, wie in Rechenzentren, der Chemie-, Öl- und Gasindustrie, in der Energieerzeugung, Prozessindustrie oder Infrastruktur. Als globaler Technologieführer im Bereich der Niederspannungsschaltanlagensysteme treibt ABB Innovationen voran, fördert Nachhaltigkeit und setzt neue Maßstäbe für zuverlässige Energieverteilung. Power with purpose – Energie, die mehr bewegt. Vertrauen Sie auf ABB als Ihren verlässlichen Partner für eine zukunftssichere Energieinfrastruktur.






Ihre Vorteile mit ABB MNS Niederspannungsschaltanlagen

Leistungsstark
und zuverlässig

Die MNS-Schaltanlagensysteme von ABB setzen Maßstäbe im Bereich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit. Sie gewährleisten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung – selbst unter extremsten Bedingungen. ABBs Bauartprüfungen und Lichtbogenschutztechnologien bieten höchsten Schutz für Mensch und Anlage. Das modulare Design ermöglicht eine einfache Skalierung und Anpassung an sich verändernde Anforderungen am Einsatzort.

Integrierte
Nachhaltigkeit

Durch die Integration von ABB Ability™ für Echtzeit-Energiemanagement und kontinuierliche Zustandsüberwachung wird das MNS-Schaltanlagensystem zur smarten Lösung für nachhaltige Betriebsführung. Das MNS Schaltanlagensystem unterstützt die Optimierung des Betriebs, das Nachverfolgen von Nachhaltigkeitskennzahlen und die Senkung von Energie- und Wartungskosten. ABBs unabhängig geprüfte Umweltproduktdeklarationen (EPDs) und umweltfreundliche Fertigungsprozesse stehen für Transparenz und Nachhaltigkeit.

Sicherheit
und Vertrauen

Verlassen Sie sich auf die weltweit größte installierte Basis von Niederspannungsschaltanlagen und Motor Control Center (MCC) – entwickelt durch ein globales Netzwerk führender Schaltanlagenexperten. Unsere Teams stehen für ein überragendes Kundenerlebnis und höchste Qualität aus modernsten Fertigungsstätten.

 

 


  • Zuverlässigkeit: Gleichbleibende und verlässliche Leistung
  • Sicherheit: Schutz für alle Bediener
  • Anomalieerkennung: Frühe Identifikation von Unregelmäßigkeiten
  • Vorausschauende Wartung / Smart Condition Monitoring: Einfache Wartung zur Reduktion von Ausfallzeiten und Kosten
  • Anpassungsfähigkeit: Flexibilität, Skalierbarkeit und Modularität für kundenspezifische Anforderungen
  • Geeignet für extreme Umgebungen: Optimale Leistung auch unter schwierigen Bedingungen

  • Betriebsoptimierung: Echtzeit-Daten für fundierte Entscheidungen​
  • Energieeffizienz: Energieverbrauch analysieren und in Erkenntnisse umwandeln
  • Regelkonformität: Umweltproduktdeklaration (EPD) mit unabhängiger Drittverifizierung
  • CO₂-Fußabdruck reduzieren: Gefertigt in ABB-Werken mit grünem Strom, Zero-Waste-Prinzip und Kreislaufwirtschaft

  • ABB-Fertigung: Standardisierte Prozesse für höchste Qualität an allen Standorten
  • Hervorragender Kundenservice: Unsere erfahrenen Engineering-Teams entwickeln Lösungen für komplexe Anwendungen​
  • Regionale Anpassung: Maßgeschneiderte Lösungen für regionale Anforderungen​
  • Globaler Support: Von der Angebotsphase über die Installation bis zum Betrieb
  • Höhere Sicherheit: Durch Temperatur- und Umweltüberwachung




7e518587972ec1d2850a350c0be7a06d

Hauptmerkmale

  • Getestet über die Normanforderungen hinaus und zertifiziert durch die weltweit anerkanntesten Prüfstellen
  • Vollständig zertifiziert gemäß IEC 61439-1/-2 bis 690 V und 7300 A, 100 kA
  • Lichtbogenfestigkeit zertifiziert nach IEC TR 61641 Ed.3:2014, Kriterien 1 bis 7, bis 690 V, 100 kA, 0,3 s
  • Innenraumtrennung bis Form 4b Typ 7
  • Geeignet für Anwendungen im maritimen Bereich, in rauen Umgebungen sowie bei Erdbeben-, Vibrations- und Schockbelastung
  • Schutzart bis IP54
  • Zustandsüberwachung vor Ort mit ABB Ability™ CMES
  • Drittverifizierte Typ-III-Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß ISO 14025



Guide

ABB MNS Niederspannungsschaltanlagen: Effizient, sicher und nachhaltig

ABB ist der führende Hersteller im Bereich der Schaltanlagentechnologie. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen die Vorteile der Digitalisierung sowie die Stärken der MNS-Lösungen und erklärt, warum das ABB-Team der ideale Partner für Ihre Schaltanlagensysteme ist.


 

2231



MNS – Entwicklung einer führenden Schaltanlagentechnologie

ABBs Geschichte im Bereich der Schaltanlagentechnologie reicht über ein Jahrhundert zurück – bis in die 1890er-Jahre, als ASEA in Schweden mit der Fertigung begann. Seit der Einführung von MNS und dem Aufkommen intelligenter Lösungen in den 1990er-Jahren hat sich ABB zum weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsschaltanlagen entwickelt – mit über 1,7 Millionen gefertigten MNS-Einheiten, produziert in ABB-Werken und ausgeliefert in die ganze Welt.





Branchenspezifische Anwendungslösungen





Highlights

82f8cd6c21c0757f04140b60ed51b327
Nachhaltig entscheiden

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten von ABB. In diesem Whitepaper wird die Funktionsweise und Bedeutung unserer Environmental Product Declarations (EPDs – Umweltproduktdeklarationen) erläutert.

4d79e78fe340c2645022a127de10fd5a
Wasserstofffähige Kraftwerke

Die MNS Niederspannungsschaltanlagen von ABB stehen an der Spitze einer neuen Generation nachhaltiger Energieversorgung – insbesondere im Bereich wasserstofffähiger Kraftwerke. Sie markieren einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zu klimafreundlichen Energielösungen.

Vivo
ABBs Elektrifizierungslösungen stärken die Energieinfrastruktur bei Smartphone-Hersteller vivo

ABB realisiert eine innovative Energieversorgungslösung an sechs Produktionsstandorten des Smartphone-Herstellers vivo. Ziel ist die Verbesserung von Sicherheit, Produktivität und Betriebseffizienz. Lesen Sie unsere Erfolgsgeschichte.

DC3
Effiziente und sichere digitale Lösungen – eine Erfolgsgeschichte

ABB erhielt den Auftrag zur Modernisierung einer 180.000-Tonnen-Polycarbonat-Anlage. Durch den Einsatz innovativer digitaler Technologien – darunter MNS Digital Niederspannungsschaltanlagen und ABB Ability™ CMES – konnte die Effizienz erhöht und die Betriebssicherheit verbessert werden. So unterstützt ABB den nachhaltigen Wandel in der Industrie.






Video aus der Fertigung

 

 

Unter den zahlreichen ABB-Produktionsstandorten auf allen Kontinenten ist das ABB Xiamen Industrial Hub das weltweit größte Werk für die Fertigung von Niederspannungs-Schaltanlagen. Es bedient vor allem den lokalen Markt sowie die Region Asien-Pazifik. Sehen Sie sich unser Video an und erfahren Sie mehr.






Unser Angebot
IEC-Niederspannungsschaltanlagen und Motor Control Center (MCC)


MNS Digital

ABB MNS® Digitale Niederspannungsschaltanlagen ermöglichen den Zugriff auf Echtzeitdaten Ihrer gesamten Schaltanlagensysteme – und eröffnen damit neue Möglichkeiten im Bereich intelligenter Geräte, IoT und cloudbasierter Technologien. 








Downloadbereich

Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language