MNS mit UMC

Die intelligente Lösung


MNS bietet ein breites Spektrum an Lösungen für intelligente Schaltanlagen. Anstelle der traditionellen Überstromschutzeinrichtungen haben intelligente Systeme Schaltanlagenmodule mit eigenständigen Schutz- und Steuerrelais.

Durch zahlreiche Vorteile für Endanwender und Systementwickler haben sich diese Systeme im Markt etabliert.

MNS zeichnet sich durch eine Reihe von Schutz- und Steuerfunktionen aus, durch Flexibilität, verbesserte Messung und die Anwendung von Industriestandard-Kommunikation für die Integration in Steuersysteme.


Vorteile

  • Unübertroffene Sicherheit für Personal und Anlage
  • Skalierbarkeit und hohe Funktionalität
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Integrierte Kommunikation
  • Offene Kommunikation
  • Schnelle Fehlererkennung und -behebung

Merkmale

  • Mit verschiedenen Möglichkeiten und Kombinationen des skalierbaren Geräts im MNS 3.0 Startermodul bietet der Motorstarter zahlreiche Motorsteuerungs-, Schutz-, Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen.
  • Das flexible Konfigurations-Tool ermöglicht die Erstellung von Anwendungen mit maßgeschneiderter Steuerlogik. 
  • Die intelligenten Motorstarter kommunizieren mit Hilfe verschiedener Feldbusstecker über den offenen Feldbus mit der Steuerung.
  • Eine Basis-Motorschutz-Einheit mit optionaler Spannungs-Einheit, E/A-Erweiterungen und Fehlerstromschutz. Das Motor-Management-Gerät ist für eine Reihe von Anwendungen skalierbar.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Erfahren Sie mehr

 

Verwandte Produkte

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language