MNS® konventionell
MNS ist die Reihe der ABB Niederspannungs-Schaltanlagen für Leistungsverteilung und Motorsteuerung. MNS ist entsprechend den Normen IEC 61439 und IEC 61641 geprüft. Durch den modularen Aufbau von MNS kann ABB integrierte Lösungen für anspruchsvolle geschäftliche Umgebungen liefern.
Vorteile
- Unübertroffene Sicherheit für Personal und Anlage
- Reduzierte Betriebskosten
- Erhöhte Verfügbarkeit
- Zuverlässig, flexibel und skalierbar
- Einfache Wartung mit 100 % Zugänglichkeit von vorne
Eigenschaften
-
Vollständig entsprechend IEC 61439 und IEC 61641 zertifiziert
- Modulare Bauweise
- Bedienkomfort
- Lichtbogenfestigkeit zertifiziert bis 690 V, 100 kA
- Trennung bis Form 4b