MNS iS
MNS iS enthält vollständig getrennte Bereiche für Strom- und Steuerkabel mit voneinander unabhängigem Zugang. Die Einschübe sind mit der Smart-Sensor-Technologie zur Messung von Strom, Spannung und Kontakttemperatur ausgestattet. Steuer- und Schutzkomponenten sind getrennt von den elektrischen Schaltungen eingebaut und mit dem Datenkonzentrator verbunden, der alle Schaltanlagen- und Starter‑/Einspeiseinformationen sammelt und an den entsprechenden Bediener weiterleitet. Das bedeutet, prozessbezogene Informationen erhält der für Prozesse Zuständige und elektrikbezogene Informationen der für Elektrik Zuständige in Echtzeit. Informationen an Elektrik-Zuständige sind auch auf Basis der Zustandsüberwachung möglich, so dass das Elektrik-Personal der Anlage die Schaltanlagen einfach bedienen und warten und somit allen Situationen proaktiv begegnen kann.
Vorteile
- Unübertroffene Sicherheit für Personal und Anlage
- Zuverlässig, flexibel und skalierbar
- Einfach und schnell zu warten
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Modulgröße
- Zustandsüberwachung der Schaltanlage in Echtzeit ermöglicht proaktive Wartung
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
Eigenschaften
- Standard-Power-Module reduzieren Modul- und Lagervarianten und minimieren die durchschnittliche Reparaturzeit (MTTR)
- Flexible Steuermodule für eine breite Palette von Anwendungen und einfache Konfiguration prozessbezogener Verriegelungen
- Integrierte Steuersysteme für einfache Konfiguration
- Hauptkontakt mit hochpräzisem Shunt, der Strom, Spannung und Temperatur misst und detaillierte Systeminformationen bietet
- Flexible Kommunikations- und Benutzerschnittstellen ermöglichen einfache Integration, Betrieb und webbasierte Navigation
- Erweiterter elektronischer Motorschutz