Wartungsschalter

Unser Angebot umfasst seitlich- und frontbetätigte Wartungsschalter von 16 bis 1600 A (IEC), Bemessungsleistungen von 7,5 bis 1200 kW bis zu 690 V (AC23-A)

ABB Wartungsschalter sorgen für eine sichere und zuverlässige Trennung elektrischer Anlagen und Maschinen bei Wartungs- und Servicearbeiten. Unser Portfolio umfasst seitlich- und frontbetätigte Wartungsschalter von 16 bis 1600 A (IEC) mit Bemessungsleistungen von 7,5 bis 1200 kW bis zu 690 V (AC23-A). Dank robuster Bauweise, hoher Betriebssicherheit und vielseitiger Einsatzmöglichkeiten eignen sich die Schalter ideal für industrielle Anwendungen, Maschinenbau sowie Gebäude- und Energieinfrastrukturen. Unterschiedliche Bauformen und Zubehörlösungen ermöglichen eine flexible Integration in verschiedenste Anwendungen und Anlagenkonzepte.

Unser Produktangebot

Dokumente


Weitere Informationen

Produkte
Downloads
Tools
Loading documents


Relevante Produkte


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language